C-CSDS - 脚轮 中载型 脚轮材质- 聚氨酯
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_csds_asmtab.prj},{NB=C-CSDS80-U},{TYPE=C-CSDS},{D=80},{H=106},{A=105},{C=82.5},{F1=85},{F2=75},{G1=65},{G2=55},{DD=9},{B=30},{E=37.5},{RR=125},{D1=69.000},{H1=69.000},{H2=12.000},{H3=7.000},{H4=6.000},{H5=20.000},{H6=8.000},{W1=44.000},{W2=45.500},{W3=52.500},{W4=101.000},{R1=10.000},{R4=8.000},{R5=60.000},{T=2.500},{M=8.000},{X1=60.000},{X2=67.800},{X3=92.400},{X4=97.500},{Y2=23.400},{Y3=28.500},{Y4=29.900},{W5=27.000},{W6=18.300},{W7=20.000},{W8=39.000},{W9=24.000},{H7=8.000},{H8=27.000},{H9=3.500},{H10=30.500},{R6=1.000},{R7=1.000},{T2=2.000},{PPATH=c_csds/c_csds_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CSDS80-U
C-CSDS80-U
80
106
37.5
125
C-CSDS100-U
C-CSDS100-U
100
128
40.0
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表