TBCK XL, TBCK L, TBCK H, TBCK S3M, TBCK S5M, TBCK S8M, TBCK MA3, TBCK MA5, TBCK MA8, TBCK T5, TBCK T10, TBCK AT5, TBCK AT10 - 同步齿形带用金属件-防加压型
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/tbck_asmtab.prj},{NB=TBCK-S8M150},{TYPE=TBCK},{MAT=A6N01-T5},{ST=Clear Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{TB=S8M},{BNW=150},{PPATH=tbck_rack_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
TB
皮带种类
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
AB
附属螺丝
ⁿ/ₐ
NMH
安装孔数
ⁿ/ₐ
TBCK-XL025
TBCK-XL025
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
XL
6.4
66
24
6
4.5
2.10
1.30
56
13
M4
4.5
M4-10
6
TBCK-L050
TBCK-L050
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
L
12.7
124
32
8
5.5
3.33
2.05
111
21
M5
5.5
M5-12
8
TBCK-H075
TBCK-H075
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
H
19.1
165
38
10
6.5
4.15
2.55
147
27
M5
5.5
M5-14
8
TBCK-S3M060
TBCK-S3M060
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
S3M
6.0
39
18
4
3.5
1.94
1.25
31
11
M3
3.4
M3-6
6
TBCK-S5M100
TBCK-S5M100
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
S5M
10.0
65
26
6
5.5
3.14
2.00
51
17
M4
4.5
M4-10
6
TBCK-S8M150
TBCK-S8M150
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
S8M
15.0
104
34
8
6.5
4.72
3.00
84
23
M5
5.5
M5-12
8
TBCK-MA3070
TBCK-MA3070
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
MA3
7.0
39
20
4
3.5
1.80
1.10
31
13
M3
3.4
M3-6
6
TBCK-MA5100
TBCK-MA5100
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
MA5
10.0
65
26
6
5.5
2.90
1.70
51
17
M4
4.5
M4-10
6
TBCK-MA8150
TBCK-MA8150
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
MA8
15.0
104
34
8
6.5
4.30
2.80
84
23
M5
5.5
M5-12
8
TBCK-T5050
TBCK-T5050
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
T5
5.0
65
21
6
4.5
2.20
1.40
51
11
M4
4.5
M4-10
6
TBCK-T10150
TBCK-T10150
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
T10
15.0
130
34
8
6.5
4.30
2.70
111
23
M5
5.5
M5-12
8
TBCK-AT5150
TBCK-AT5150
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
AT5
15.0
65
32
6
4.5
2.20
1.40
51
22
M4
4.5
M4-10
6
TBCK-AT10200
TBCK-AT10200
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
AT10
20.0
130
40
8
6.5
4.30
2.70
111
28
M5
5.5
M5-12
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表