C-AHTF S5M, C-AHTFW S5M - 经济型 惰轮 S5M型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/c_ahtf_s5m_asmtab.prj},{NB=C-AHTF25S5M100},{TYPE=C},{NT=25},{AB=S5M100},{PD=39.79},{OD=38.83},{F=45},{E=30},{PPATH=c_ahtf_s5m/c_ahtf_s5m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DD
轴孔尺寸d
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DHH
Dh
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
D轴承尺寸
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
C-AHTF16S5M100
C-AHTF16S5M100
16
6
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0.0
606ZZ×1
17
6
C-AHTF18S5M100
C-AHTF18S5M100
18
8
28.65
27.69
33
22
11
16
5.0
0.0
698ZZ×1
19
6
C-AHTF20S5M100
C-AHTF20S5M100
20
8
31.83
30.87
36
24
11
16
5.0
0.0
698ZZ×1
19
6
C-AHTF22S5M100
C-AHTF22S5M100
22
8
35.01
34.05
40
27
11
16
4.0
0.0
628ZZ×1
24
8
C-AHTF24S5M100
C-AHTF24S5M100
24
10
38.20
37.24
45
30
11
16
4.0
0.0
6000ZZ×1
26
8
C-AHTF25S5M100
C-AHTF25S5M100
25
10
39.79
38.83
45
30
11
16
4.0
0.0
6000ZZ×1
26
8
C-AHTF26S5M100
C-AHTF26S5M100
26
10
41.38
40.42
48
35
11
16
3.5
0.0
6200ZZ×1
30
9
C-AHTF28S5M100
C-AHTF28S5M100
28
10
44.56
43.60
48
35
11
16
3.5
0.0
6200ZZ×1
30
9
C-AHTF30S5M100
C-AHTF30S5M100
30
12
47.75
46.79
52
36
11
16
3.0
0.0
6201ZZ×1
32
10
C-AHTF32S5M100
C-AHTF32S5M100
32
12
50.93
49.97
55
40
11
16
3.0
0.0
6201ZZ×1
32
10
C-AHTF36S5M100
C-AHTF36S5M100
36
12
57.30
56.34
61
45
11
16
3.0
0.0
6201ZZ×1
32
10
C-AHTF40S5M100
C-AHTF40S5M100
40
12
63.66
62.70
67
50
11
16
3.0
0.0
6201ZZ×1
32
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表