NEGHN, NEGHB, NEGHS, NEGHM, NEGTN, NEGTB, NEGTS, NEGTM, NEGKN, NEGKB, NEGKS - 螺旋齿轮 - 压力角20° 螺旋角45° 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 -
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/neg__asmtab.prj},{NB=NEGHN1.5-10-8-L},{SHS=H},{MAT=},{ST=N},{MOD=1.5},{NT=10},{PS=8},{TWP=L},{B=15},{L=25},{LL1=10},{ALT1=},{PPATH=neg__/neg__asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACSS
止动螺丝尺寸
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
NEGHN1.0-13-6-L
NEGHN1.0-13-6-L
N/A
-
1.0
18.38
20.38
10
15
20
10
M4
NEGHN1.5-10-8-L
NEGHN1.5-10-8-L
N/A
-
1.5
21.21
24.21
15
16
25
10
M4
NEGHN2.0-10-12-L
NEGHN2.0-10-12-L
N/A
-
2.0
28.28
32.28
20
22
35
15
M4
NEGHN2.5-10-12-L
NEGHN2.5-10-12-L
N/A
-
2.5
35.36
40.36
22
26
38
16
M4
NEGHN3.0-10-15-L
NEGHN3.0-10-15-L
N/A
-
3.0
42.43
48.43
25
34
43
18
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表