SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/snfs_zd.prj},{NB=SNFS-M5-10-SD},{CN=SNFS-M5-10-SD},{M=M5},{L=10},{D1=8},{L1=1.8},{MASS=1.7-3.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
MASS
质量
[g]
SNFS-M4-6-SD
SNFS-M4-6-SD
M4
6
6
1.3
0.73-1.5
SNFS-M4-8-SD
SNFS-M4-8-SD
M4
8
6
1.3
0.73-1.5
SNFS-M4-10-SD
SNFS-M4-10-SD
M4
10
6
1.3
0.73-1.5
SNFS-M4-12-SD
SNFS-M4-12-SD
M4
12
6
1.3
0.73-1.5
SNFS-M4-16-SD
SNFS-M4-16-SD
M4
16
6
1.3
0.73-1.5
SNFS-M5-8-SD
SNFS-M5-8-SD
M5
8
8
1.8
1.7-3.1
SNFS-M5-10-SD
SNFS-M5-10-SD
M5
10
8
1.8
1.7-3.1
SNFS-M5-12-SD
SNFS-M5-12-SD
M5
12
8
1.8
1.7-3.1
SNFS-M5-16-SD
SNFS-M5-16-SD
M5
16
8
1.8
1.7-3.1
SNFS-M5-20-SD
SNFS-M5-20-SD
M5
20
8
1.8
1.7-3.1
SNFS-M6-10-SD
SNFS-M6-10-SD
M6
10
10
2.3
3.2-5.8
SNFS-M6-12-SD
SNFS-M6-12-SD
M6
12
10
2.3
3.2-5.8
SNFS-M6-16-SD
SNFS-M6-16-SD
M6
16
10
2.3
3.2-5.8
SNFS-M6-20-SD
SNFS-M6-20-SD
M6
20
10
2.3
3.2-5.8
SNFS-M6-25-SD
SNFS-M6-25-SD
M6
25
10
2.3
3.2-5.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表