CBR
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/bearing/cbr_asmtab.prj},{NB=CBR-SS6202Z-AFE},{CN=CBR-SS6202Z-AFE},{BN=6202},{SD=15},{D=35},{B=11},{R=0.60},{SBLR=3.72},{DBLR=7.64},{M=45},{D1=5.000},{X1=0.300},{NOB=12},{PPATH=../bearing/cbr/cbr_asmtpl.prj},{VER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸
[mm]
R
半径
[mm]
SBLR
额定静载荷
[kN]
DBLR
额定动载荷
[kN]
M
重量
[g]
CBR-SS694Z-AFE
CBR-SS694Z-AFE
694
4
11
4
0.15
0.27
0.71
1.7
CBR-SS624Z-AFE
CBR-SS624Z-AFE
624
4
13
5
0.20
0.48
1.3
3.1
CBR-SS695Z-AFE
CBR-SS695Z-AFE
695
5
13
4
0.20
0.42
1.07
2.5
CBR-SS605Z-AFE
CBR-SS605Z-AFE
605
5
14
5
0.20
0.5
1.32
3.5
CBR-SS625Z-AFE
CBR-SS625Z-AFE
625
5
16
5
0.30
0.67
1.73
4.9
CBR-SS696Z-AFE
CBR-SS696Z-AFE
696
6
15
5
0.20
0.67
1.73
3.8
CBR-SS606Z-AFE
CBR-SS606Z-AFE
606
6
17
6
0.30
0.83
2.26
6
CBR-SS626Z-AFE
CBR-SS626Z-AFE
626
6
19
6
0.30
1.06
2.8
8.1
CBR-SS698Z-AFE
CBR-SS698Z-AFE
698
8
19
6
0.30
1.05
2.46
7.2
CBR-SS608Z-AFE
CBR-SS608Z-AFE
608
8
22
7
0.30
1.36
3.29
12.1
CBR-SS628Z-AFE
CBR-SS628Z-AFE
628
8
24
8
0.30
1.36
3.29
17.2
CBR-SS6800Z-AFE
CBR-SS6800Z-AFE
6800
10
19
5
0.30
0.98
2.11
5
CBR-SS6900Z-AFE
CBR-SS6900Z-AFE
6900
10
22
6
0.30
1.27
2.69
9
CBR-SS6000Z-AFE
CBR-SS6000Z-AFE
6000
10
26
8
0.30
1.96
4.55
18
CBR-SS6200Z-AFE
CBR-SS6200Z-AFE
6200
10
30
9
0.60
2.38
5.09
32
CBR-SS6801Z-AFE
CBR-SS6801Z-AFE
6801
12
21
5
0.30
1.03
1.91
6
CBR-SS6901Z-AFE
CBR-SS6901Z-AFE
6901
12
24
6
0.30
1.46
2.89
10
CBR-SS6001Z-AFE
CBR-SS6001Z-AFE
6001
12
28
8
0.30
2.38
5.09
22
CBR-SS6201Z-AFE
CBR-SS6201Z-AFE
6201
12
32
10
0.60
3.03
6.81
37
CBR-SS6802Z-AFE
CBR-SS6802Z-AFE
6802
15
24
5
0.30
1.25
2.07
7
CBR-SS6902Z-AFE
CBR-SS6902Z-AFE
6902
15
28
7
0.30
2.25
4.31
15
CBR-SS6002Z-AFE
CBR-SS6002Z-AFE
6002
15
32
9
0.30
2.84
5.58
31
CBR-SS6202Z-AFE
CBR-SS6202Z-AFE
6202
15
35
11
0.60
3.72
7.64
45
CBR-SS6803Z-AFE
CBR-SS6803Z-AFE
6803
17
26
5
0.30
1.46
2.22
7
CBR-SS6903Z-AFE
CBR-SS6903Z-AFE
6903
17
30
7
0.30
2.55
4.6
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表