KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSM/KSF - 不锈钢七角旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksm_ksf/ksm.prj},{NB=KSM-50-M12-25},{CN=KSM-50-M12-25},{D=50},{M=M12},{LM=25},{H=32},{S=17},{D1=22},{MASS=64},{R1=18.000},{DR1=38.7000},{R2=3.500},{R3=76.000},{DR3=64.000},{R33=9.000},{DD=11.000},{DD2=11.445},{R4=0.500},{R5=1.000},{NDM=12},{KDM=8.160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KSM-25-M5-10
KSM-25-M5-10
25
M5
10
16
8
12
KSM-25-M5-15
KSM-25-M5-15
25
M5
15
16
8
12
KSM-25-M5-20
KSM-25-M5-20
25
M5
20
16
8
12
KSM-25-M5-25
KSM-25-M5-25
25
M5
25
16
8
12
KSM-25-M5-30
KSM-25-M5-30
25
M5
30
16
8
12
KSM-25-M6-10
KSM-25-M6-10
25
M6
10
16
8
12
KSM-25-M6-16
KSM-25-M6-16
25
M6
16
16
8
12
KSM-25-M6-20
KSM-25-M6-20
25
M6
20
16
8
12
KSM-25-M6-25
KSM-25-M6-25
25
M6
25
16
8
12
KSM-25-M6-30
KSM-25-M6-30
25
M6
30
16
8
12
KSM-25-M6-35
KSM-25-M6-35
25
M6
35
16
8
12
KSM-25-M6-45
KSM-25-M6-45
25
M6
45
16
8
12
KSM-25-M6-60
KSM-25-M6-60
25
M6
60
16
8
12
KSM-32-M6-10
KSM-32-M6-10
32
M6
10
20
10
14
KSM-32-M6-16
KSM-32-M6-16
32
M6
16
20
10
14
KSM-32-M6-20
KSM-32-M6-20
32
M6
20
20
10
14
KSM-32-M6-25
KSM-32-M6-25
32
M6
25
20
10
14
KSM-32-M6-30
KSM-32-M6-30
32
M6
30
20
10
14
KSM-32-M6-35
KSM-32-M6-35
32
M6
35
20
10
14
KSM-32-M6-45
KSM-32-M6-45
32
M6
45
20
10
14
KSM-32-M6-60
KSM-32-M6-60
32
M6
60
20
10
14
KSM-32-M8-16
KSM-32-M8-16
32
M8
16
20
10
14
KSM-32-M8-20
KSM-32-M8-20
32
M8
20
20
10
14
KSM-32-M8-25
KSM-32-M8-25
32
M8
25
20
10
14
KSM-32-M8-30
KSM-32-M8-30
32
M8
30
20
10
14
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表