RS14 预留孔
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准绳索轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs14.prj},{NB=RS14-11.2-160-1},{CN=RS14-11.2-160-1},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60U},{DE=182.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{PH=60},{MKG=4.8},{X=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
适用绳索直径 d
[mm]
R
尺寸 r
[mm]
H
尺寸 h
[mm]
TYPE
形状图号
ⁿ/ₐ
DE
外径
[mm]
DH
尺寸 Dh
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
S1
尺寸 S1
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
LOAD
荷重
[kN]
PH
预留孔径
[mm]
MKG
重量
[g]
RS14-6-85-1
RS14-6-85-1
6
3.35
9
61U
97
75
25
3
19
8.3
40
0.9
RS14-6.3-90-1
RS14-6.3-90-1
6.3
3.55
9.5
61U
102.7
75
25
2.5
20
9.2
40
1
RS14-8-112-1
RS14-8-112-1
8
4.5
12.5
61U
129
85
45
10
25
15.1
40
2.5
RS14-9-132-1
RS14-9-132-1
9
5
14
61U
151
85
45
8.5
28
19.2
40
3.5
RS14-10-140-1
RS14-10-140-1
10
5.6
15
61U
160
95
47
7.75
31.5
23.6
50
4.4
RS14-11.2-160-1
RS14-11.2-160-1
11.2
6
17
60U
182.8
106
53
8.75
35.5
29.7
60
4.8
RS14-12.5-180-1
RS14-12.5-180-1
12.5
6.7
19
60U
205.5
118
55
9.75
35.5
37
60
6.2
RS14-14-200-1
RS14-14-200-1
14
7.5
21.2
60U
228.4
132
61
10.5
40
46.4
70
8.4
RS14-16-224-1
RS14-16-224-1
16
9
25
60U
258
150
65
10
45
60.8
80
11.4
RS14-18-265-1
RS14-18-265-1
18
10
28
60U
303
170
83
16.5
50
76.8
90
18.6
RS14-20-280-1
RS14-20-280-1
20
11.2
30
60U
320
180
87
15.5
56
94.8
100
21.8
RS14-22.4-315-1
RS14-22.4-315-1
22.4
12.5
35.5
60U
363.6
200
95
16
63
118
130
27.5
RS14-25-355-1
RS14-25-355-1
25
14
37.5
60U
405
224
103
16
71
148
140
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表