Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schnellhubgetriebe Bauart R mit Kugelgewindespindel KGS
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
03_bauart_r
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/03_bauart_r/g_kgs_r_asmtab.prj},{NB=G2-R-2-K-4005-100-207-Z-DFM-0-D-1W-RU-1-0.},{SPINDEL=4005},{MHK=23.5},{D=40.000},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{A1=212},{VERSBL=4},{L1=140},{LL2=190},{C2=190},{L4=32},{C4=10},{L5XX=30},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15},{H4X=50},{H4XX=50},{H5=2.0},{H6X=45},{H6XX=45},{D1X=90},{D1XX=90},{D2=115},{D3=135},{D4=60},{D6X=32},{D6XX=28},{D9X=32},{D9XX=28},{C1X=25.0},{C3=42},{C6=61.5},{C7=143.5},{C8=20.5},{USH=2:1},{HUB=100},{SE=1.000},{MT=1},{RF=1},{ZUBEHOER=0.000},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{WELLENENDE=0},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{VL=0},{LZ=1},{SPINDELENDE=0.000},{POSM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BG
Overall size
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Screw
ⁿ/ₐ
MHK
Maximale Hubkraft
[kN]
GL
nutzbare Gewindelänge GL
[mm]
INFO
Hinweis
ⁿ/ₐ
HPUH
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
HPUL
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
WGH
Gesamtwirkungsgrad
[mm]
WGL
Getriebewirkungsgrad
[mm]
L1
[mm]
C2
L2
[mm]
C1
L3
[mm]
L4
[mm]
L5XX
L5
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Ø D3H7
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
D6 j6
[mm]
D7
D7xL8
ⁿ/ₐ
D9J6
Ø D9j6
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
F1XX
F1
[mm]
F1
F2
[mm]
F2XX
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
G1-R-2-K-2020-100-170-Z-N...
G1
2020
12.0
170
Wenn eine andere Gewindel...
5
1.25
0.75
0.91
90
140
20.0
23
25
50
0
6
0
122
87
10
35
2.0
25
60
75
89
39
T 24x5/K 2505
18
M8x10
18
M10
72
0
0
50
62
38
7
14
46
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G1-R-2-K-2505-100-182-Z-D...
G1
2505
12.0
182
Wenn eine andere Gewindel...
1.6
2.5
0.75
0.91
90
140
20.0
23
25
50
0
6
0
122
87
10
35
2.0
25
60
75
89
39
T 24x5/K 2505
18
M8x10
18
M10
72
0
0
50
62
38
7
14
46
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-K-3210-100-219-Z-D...
G2
3210
23.5
219
Wenn eine andere Gewindel...
3.33
5
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x7/K 4005
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
53
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-K-4005-100-207-Z-D...
G2
4005
23.5
207
Wenn eine andere Gewindel...
1.6
2.5
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x7/K 4005
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
53
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-K-4010-100-221-Z-D...
G2
4010
23.5
221
Wenn eine andere Gewindel...
3.33
5
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x7/K 4010
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
53
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-K-4010-100-235-Z-D...
G2
4010
23.5
235
Wenn eine andere Gewindel...
1.6
2.5
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x7/K 4010
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
53
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-R-2-K-5020-100-275-Z-D...
G3
5020
76.0
275
Wenn eine andere Gewindel...
6.66
10
0.75
0.94
230
295
40.0
40
55
180
0
16
180
305
215
20
90
7.5
80
150
200
225
90
T 60x9/K 6310
55
M16x20
55
M20
180
0
M16
105
125
85
11
20
99
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-R-2-K-6310-100-277-Z-D...
G3
6310
76.0
277
Wenn eine andere Gewindel...
3.33
5
0.75
0.94
230
295
40.0
40
55
180
0
16
180
305
215
20
90
7.5
80
150
200
225
90
T 60x9/K 6310
55
M16x20
55
M20
180
0
M16
105
125
85
11
20
99
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表