Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02170 - 螺旋千斤顶,带平垫,钢制
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02170.prj},{NB=02170-02_(50)},{BEST=02170-02},{D=50},{D1=49},{D2=Tr 30 x 4},{D3=36},{D4=6},{D5=6},{HS=50},{H=50},{H1=72},{H2=30},{S=12},{S1=0.5},{FMAX=60},{GEW=0.5981},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495014166},{FORM=2.0},{NDM=30},{D2N=30.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,},{ZGT= Zentrierloch für 02210 },{XA=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
支撑架直径
[mm]
D1
底脚直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
侧面孔径
[mm]
D5
直径
[mm]
H
螺旋起重器最小高度
[mm]
H1
螺旋起重器最大高度
[mm]
H2
侧面孔高度
[mm]
S
支架高度
[mm]
S1
间距
[mm]
FMAX
F max.
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
02170-01
02170-01
31
31
Tr 20 x 4
23
4
4
38
52
23
8
2.0
15
0.1901
Yes
84662080
4059495014142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-015
02170-015
50
49
Tr 30 x 4
36
6
6
42
52
24
12
2.5
60
0.5239
Yes
84662080
4059495014159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-02
02170-02
50
49
Tr 30 x 4
36
6
6
50
72
30
12
0.5
60
0.5981
Yes
84662080
4059495014166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-03
02170-03
50
49
Tr 30 x 4
36
6
6
71
102
43
16
1.5
60
0.9001
Yes
84662080
4059495014173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-04
02170-04
65
70
Tr 40 x 7
43
6
6
100
140
58
25
2.5
100
2.6050
Yes
84662080
4059495014180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-05
02170-05
70
80
Tr 50 x 8
55
6
6
140
212
90
30
4.0
170
4.6200
Yes
84662080
4059495014197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02170-06
02170-06
80
100
Tr 65 x 5
70
6
8
190
300
126
34
5.0
350
10.0000
Yes
84662080
4059495014203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表