Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03334 - 侧向弹簧柱塞,外带螺纹
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03334.prj},{NB=03334-1300X43_ (0)},{BEST=03334-1300X43},{AUSF=ohne Abdichtung},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{L=45.0},{L1=16.7},{D=M 18 x 1.5},{D1=10},{S=1.6},{F=200},{X=3.2},{SW=16},{K=2,5},{BESTMW=03334-10},{GEW=0.0398},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495041643},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DN=18.000},{NDM=18},{ST=1.50},{XA=16.10},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
F
力约为
[N]
X
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
K
倒角 60°
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03334-1020X12
03334-1020X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0040
Yes
73181520
4059495041384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1020X20
03334-1020X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0057
Yes
73181520
4059495041391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1020X27
03334-1020X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0073
Yes
73181520
4059495041407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1050X12
03334-1050X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0042
Yes
73181520
4059495041445
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1050X20
03334-1050X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0063
Yes
73181520
4059495041452
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1050X27
03334-1050X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0084
Yes
73181520
4059495041469
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X12
03334-1100X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0043
Yes
73181520
4059495041506
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X20
03334-1100X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0066
Yes
73181520
4059495041520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X27
03334-1100X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0086
Yes
73181520
4059495041537
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1040X12
03334-1040X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0047
Yes
73181520
4059495041414
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1040X20
03334-1040X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0068
Yes
73181520
4059495041421
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1040X27
03334-1040X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0086
Yes
73181520
4059495041438
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1075X12
03334-1075X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0051
Yes
73181520
4059495041476
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1075X20
03334-1075X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0071
Yes
73181520
4059495041483
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1075X27
03334-1075X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0095
Yes
73181520
4059495041490
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1150X12
03334-1150X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0055
Yes
73181520
4059495041568
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1150X20
03334-1150X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0079
Yes
73181520
4059495041575
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1150X27
03334-1150X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0103
Yes
73181520
4059495041582
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X16
03334-1100X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0200
Yes
73181520
4059495041513
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X29
03334-1100X29
无密封
钢制
31.5
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0289
Yes
73181520
4059495041544
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1100X43
03334-1100X43
无密封
钢制
45.0
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0380
Yes
73181520
4059495041551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1200X16
03334-1200X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0197
Yes
73181520
4059495041599
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1200X29
03334-1200X29
无密封
钢制
31.5
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0281
Yes
73181520
4059495041605
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1200X43
03334-1200X43
无密封
钢制
45.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0374
Yes
73181520
4059495041612
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03334-1300X16
03334-1300X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0209
Yes
73181520
4059495041629
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表