Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03288 - 平键,DIN 6885 A
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
固定销, 平键, 拔销工具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03288.prj},{NB=03288-14X56},{BEST=03288-14X56},{AUSF=Stahl},{B=14},{H=9},{L=56},{GEW=0.0514},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=4059495037844},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{LZR=25,28,32,36,40,45,50,56,70,80},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03288-03X8
03288-03X8
钢制
3
3
8
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X10
03288-03X10
钢制
3
3
10
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X12
03288-03X12
钢制
3
3
12
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X14
03288-03X14
钢制
3
3
14
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X16
03288-03X16
钢制
3
3
16
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037035
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X18
03288-03X18
钢制
3
3
18
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X20
03288-03X20
钢制
3
3
20
0.0013
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X22
03288-03X22
钢制
3
3
22
0.0014
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X25
03288-03X25
钢制
3
3
25
0.0017
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X28
03288-03X28
钢制
3
3
28
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X8
03288-04X8
钢制
4
4
8
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037196
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X10
03288-04X10
钢制
4
4
10
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X12
03288-04X12
钢制
4
4
12
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X14
03288-04X14
钢制
4
4
14
0.0016
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X16
03288-04X16
钢制
4
4
16
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X18
03288-04X18
钢制
4
4
18
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X20
03288-04X20
钢制
4
4
20
0.0023
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X22
03288-04X22
钢制
4
4
22
0.0026
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X25
03288-04X25
钢制
4
4
25
0.0029
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037172
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X28
03288-04X28
钢制
4
4
28
0.0033
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037189
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X12
03288-05X12
钢制
5
5
12
0.0021
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037202
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X14
03288-05X14
钢制
5
5
14
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037219
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X16
03288-05X16
钢制
5
5
16
0.0028
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037226
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X18
03288-05X18
钢制
5
5
18
0.0031
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037233
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X20
03288-05X20
钢制
5
5
20
0.0036
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037240
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表