Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04211-06 - 适用于链条夹紧块组件的钢制螺丝扣
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
链条夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/kettenspanner/04211-06.prj},{NB=04211-06-150520},{B=14},{B1=20},{D=13.5},{D1=20},{D2X=6},{H=80},{H1=35},{H2=5.5},{H3=27},{H4=67},{L=52},{L1=97},{SX=36},{L3=111},{L4=80},{SW=24},{M=45},{SPANNK=15},{GEW=0.3670},{EAN=4059495627601},{XA=13.440},{XB=10.800},{XC=43.000},{XD=14.500},{XE=10.000},{XF=12.000},{XG=1.500},{XH=2.500},{XI=3.200},{XJ=22.000},{XK=15.875},{XL=14.000},{XM=1.700},{XN=17.810},{XO=1.600},{BEST=04211-06-15052},{D2=M6},{L2=111-147},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83015000},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{EOL=31.12.2099},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNK
Spanktaft max
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04211-06-150520
04211-06-15052
14
52
97
111-147
24
15
0.3670
Yes
83015000
4059495627601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04211-06-400660
04211-06-40066
20
66
126
151-203
30
40
0.8850
Yes
83015000
4059495627618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表