Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07210.prj},{NB=07210-308},{BEST=07210-308},{OBFG=verzinkt},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{H=6.5},{E=14.38},{SW=13.0},{FESTKL=10},{GEW=0.0047},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495353432},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{FARBEX=Zink},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
FARBEX
Farbe
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07210-025
07210-025
亮色
-
钢制
M2,5
2.0
5.00
5.0
8
0.5000
Yes
73181692
4067932046496
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-03
07210-03
亮色
-
钢制
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
73181600
4059495166568
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-04
07210-04
亮色
-
钢制
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
73181600
4059495166575
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-05
07210-05
亮色
-
钢制
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0011
Yes
73181600
4059495166582
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-06
07210-06
亮色
-
钢制
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0021
Yes
73181600
4059495166599
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-08
07210-08
亮色
-
钢制
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0047
Yes
73181600
4059495166605
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-10
07210-10
亮色
-
钢制
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0105
Yes
73181600
4059495166612
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-12
07210-12
亮色
-
钢制
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0154
Yes
73181600
4059495166704
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-14
07210-14
亮色
-
钢制
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0213
Yes
73181600
4059495353012
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-16
07210-16
亮色
-
钢制
M 16
13.0
26.76
24.0
8
0.0300
Yes
73181600
4059495166728
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-20
07210-20
亮色
-
钢制
M 20
16.0
32.95
30.0
8
0.0548
Yes
73181600
4059495166735
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-22
07210-22
亮色
-
钢制
M 22
18.0
35.00
32.0
8
0.0640
Yes
73181600
4059495353029
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-24
07210-24
亮色
-
钢制
M 24
19.0
39.60
36.0
8
0.0902
Yes
73181600
4059495353036
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-27
07210-27
亮色
-
钢制
M 27
22.0
45.20
41.0
8
0.1426
Yes
73181600
4059495353043
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-30
07210-30
亮色
-
钢制
M 30
24.0
50.90
46.0
8
0.1942
Yes
73181600
4059495353050
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-33
07210-33
亮色
-
钢制
M 33
26.0
55.40
50.0
8
0.2544
Yes
73181600
4059495353067
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-36
07210-36
亮色
-
钢制
M 36
29.0
60.80
55.0
8
0.3578
Yes
73181600
4059495353074
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-203
07210-203
镀锌
-
钢制
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
73181600
4059495353081
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-204
07210-204
镀锌
-
钢制
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
73181600
4059495353098
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-205
07210-205
镀锌
-
钢制
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0010
Yes
73181600
4059495353104
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-206
07210-206
镀锌
-
钢制
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0022
Yes
73181600
4059495353111
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-208
07210-208
镀锌
-
钢制
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0046
Yes
73181600
4059495353128
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-210
07210-210
镀锌
-
钢制
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0100
Yes
73181600
4059495353135
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-212
07210-212
镀锌
-
钢制
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0151
Yes
73181600
4059495353142
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07210-214
07210-214
镀锌
-
钢制
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0221
Yes
73181600
4059495353159
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表