Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07330.prj},{NB=07330-602000},{BEST=07330-602000},{MATERIAL=Stahl},{A=7.4},{B=5.8},{D1=60},{D2=57.0},{D3=55.8},{D4=75,6},{D5=2.5},{M=2.15},{S=2.00},{GEW=0.0117},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{EAN=4059495377995},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=32.100},{XB=75.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
M
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07330-030400
07330-030400
钢制
1.9
0.8
3
2.8
2.7
7
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-040400
07330-040400
钢制
2.2
0.9
4
3.8
3.7
8,6
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-050600
07330-050600
钢制
2.5
1.1
5
4.8
4.7
10.3
1.0
0.70
0.60
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-060700
07330-060700
钢制
2.7
1.3
6
5.7
5.6
11.7
1.2
0.80
0.70
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-070800
07330-070800
钢制
3.1
1.4
7
6.7
6.5
13,5
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-080800
07330-080800
钢制
3.2
1.5
8
7.6
7.4
14.7
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-091000
07330-091000
钢制
3.3
1.7
9
8.6
8.4
16
1.2
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-101000
07330-101000
钢制
3.3
1.8
10
9.6
9.3
17
1.5
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-121000
07330-121000
钢制
3.3
1.8
12
11.5
11.0
19
1.7
1.10
1.00
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-141000
07330-141000
钢制
3.5
2.1
14
13.4
12.9
21.4
1.7
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-151000
07330-151000
钢制
3.6
2.2
15
14.3
13.8
22.6
1.7
1.10
1.00
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-161000
07330-161000
钢制
3.7
2.2
16
15.2
14.7
23.8
1.7
1.10
1.00
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-171000
07330-171000
钢制
3.8
2.3
17
16.2
15.7
25
1.7
1.10
1.00
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-181200
07330-181200
钢制
3.9
2.4
18
17.0
16.5
26.2
2.0
1.30
1.20
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-191200
07330-191200
钢制
3.9
2.5
19
18.0
17.5
27,2
2.0
1.30
1.20
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-201200
07330-201200
钢制
4.0
2.6
20
19.0
18.5
28.4
2.0
1.30
1.20
0.0013
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-221200
07330-221200
钢制
4.2
2.8
22
21.0
20.5
30.8
2.0
1.30
1.20
0.0015
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-241200
07330-241200
钢制
4.4
3.0
24
22.9
22.2
33,2
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-251200
07330-251200
钢制
4.4
3.0
25
23.9
23.2
34.2
2.0
1.30
1.20
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-261200
07330-261200
钢制
4.5
3.1
26
24.9
24.2
35.5
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495169057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-281500
07330-281500
钢制
4.7
3.2
28
26.6
25.9
37,9
2.0
1.60
1.50
0.0029
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-301500
07330-301500
钢制
5.0
3.5
30
28.6
27.9
40,5
2.0
1.60
1.50
0.0031
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495277547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-321500
07330-321500
钢制
5.2
3.6
32
30.3
29.6
43
2.5
1.60
1.50
0.0035
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495169064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-351500
07330-351500
钢制
5.6
3.9
35
33.0
32.2
46.8
2.5
1.60
1.50
0.0033
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495169071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07330-381750
07330-381750
钢制
5.8
4.2
38
36.0
35.2
50,2
2.5
1.85
1.75
0.0057
Normenübersicht
Yes
73182100
4059495377964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表