Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07060 - T 型螺母 DIN 508,增强型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
型槽螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/nutensteine/07060.prj},{NB=07060-163},{BEST=07060-163},{MATERIAL=Stahl},{NUT=24},{B=40},{E=40},{B1=23.6},{D=M 16},{H=32},{H1=16},{L=40},{GEW=0.2608},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495144887},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TAB=2},{TAB1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
NUT
槽的公称尺寸
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07060-05
07060-05
钢制
6
10
5.6
M 5
8
4
10
0.0032
Yes
73181600
4059495144719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-06
07060-06
钢制
8
13
7.6
M 6
10
6
13
0.0084
Yes
73181600
4059495144726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-061
07060-061
钢制
10
15
9.6
M 6
12
6
15
0.0141
Yes
73181600
4059495144733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-08
07060-08
钢制
10
15
9.6
M 8
12
6
15
0.0124
Yes
73181600
4059495144740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-081
07060-081
钢制
12
18
11.6
M 8
14
7
18
0.0230
Yes
73181600
4059495144757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-10
07060-10
钢制
12
18
11.6
M 10
14
7
18
0.0199
Yes
73181600
4059495144771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-082
07060-082
钢制
14
22
13.6
M 8
16
8
22
0.0408
Yes
73181600
4059495144764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-101
07060-101
钢制
14
22
13.6
M 10
16
8
22
0.0377
Yes
73181600
4059495144788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-12
07060-12
钢制
14
22
13.6
M 12
16
8
22
0.0340
Yes
73181600
4059495144795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-121
07060-121
钢制
16
25
15.6
M 12
18
9
25
0.0543
Yes
73181600
4059495144801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-14
07060-14
钢制
16
25
15.6
M 14
18
9
25
0.0492
Yes
73181600
4059495144849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-122
07060-122
钢制
18
28
17.6
M 12
20
10
28
0.0814
Yes
73181600
4059495144818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-141
07060-141
钢制
18
28
17.6
M 14
20
10
28
0.0760
Yes
73181600
4059495144856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-16
07060-16
钢制
18
28
17.6
M 16
20
10
28
0.0683
Yes
73181600
4059495144863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-123
07060-123
钢制
20
32
19.6
M 12
24
12
32
0.1321
Yes
73181600
4059495144825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-161
07060-161
钢制
20
32
19.6
M 16
24
12
32
0.1166
Yes
73181600
4059495144870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-18
07060-18
钢制
20
32
19.6
M 18
24
12
32
0.1070
Yes
73181600
4059495144900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-124
07060-124
钢制
22
35
21.6
M 12
28
14
35
0.1899
Yes
73181600
4059495144832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-181
07060-181
钢制
22
35
21.6
M 18
28
14
35
0.1641
Yes
73181600
4059495144917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-20
07060-20
钢制
22
35
21.6
M 20
28
14
35
0.1500
Yes
73181600
4059495144924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-163
07060-163
钢制
24
40
23.6
M 16
32
16
40
0.2608
Yes
73181600
4059495144887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-201
07060-201
钢制
24
40
23.6
M 20
32
16
40
0.2367
Yes
73181600
4059495144931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-22
07060-22
钢制
24
40
23.6
M 22
32
16
40
0.2209
Yes
73181600
4059495145013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-164
07060-164
钢制
28
44
27.6
M 16
36
18
44
0.3819
Yes
73181600
4059495144894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07060-202
07060-202
钢制
28
44
27.6
M 20
36
18
44
0.3498
Yes
73181600
4059495144948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表