Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24055 - 带部分 5 法兰螺母的滚轧滚珠丝杠驱动
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
滚珠丝杠驱动
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/kugelgewindetriebe/24055_asmtab.prj},{NB=24055-20052X1000_1000},{X=24055-20052},{LX=1000},{D=20},{STEIGUNG=5},{D1=36},{D2=58},{D3=6.6},{B=44},{E=47},{L1=51},{L2=10},{KUGEL=3.175},{ADTU=4},{TRAGZD=9990},{TRAGZS=19950},{STEIFIGKEIT=250},{GEW=0,0390},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=0},{XA=10.0},{FILTER=NORELEM,},{NDM=6.0},{TYP=2},{EOL=},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=24055_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
STEIGUNG
螺距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
E
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
ADTU
负载滚珠圈数
ⁿ/ₐ
TRAGZD
动态额定负载 N
[N]
TRAGZS
静态额定负载 N
[N]
STEIFIGKEIT
刚性 K
[N/µm]
GEW
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24055X16052X1000
24055X16052X1000
24055X16052
16
5
28
48
5.5
40
38
50
10
3.175
4
8880
15250
200
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-20052X1000
24055-20052X1000
24055-20052
20
5
36
58
6.6
44
47
51
10
3.175
4
9990
19950
250
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-25052X1000
24055-25052X1000
24055-25052
25
5
40
62
6.6
48
51
51
10
3.175
4
11190
25810
350
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-32052X1000
24055-32052X1000
24055-32052
32
5
50
80
9.0
62
65
52
12
3.175
4
12640
34030
400
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-32102X1000
24055-32102X1000
24055-32102
32
10
50
80
9.0
62
65
90
12
6.350
4
30930
61020
400
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表