Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24070 - 法兰螺母支架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24070_asmtab.prj},{NB=24070-020},{BEST=24070-020},{PZ=20},{B=94},{B1=58},{B2=60},{D1=36},{D2=7.7},{D3=8.4},{D4=M 10},{D5=M 6},{E=47},{E1=77},{E2=25},{H=64},{H1=34},{H2=22},{H3=7},{H4=17},{L=46},{L2=16},{T=15},{T1=15},{GEW=1.0920},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495244990},{NDM1=6.0},{FILTER=NORELEM},{XA=20.000},{PPATH=24070_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PZ
适用主轴 Ø
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
E
直径
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
L2
间距
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24070-016
24070-016
16
86
50
52
28
7.7
8.4
M 10
M 5
38
68
23
58
32
22
7
15
42
10
15
12
0.8657
Yes
84833080
4059495244983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24070-020
24070-020
20
94
58
60
36
7.7
8.4
M 10
M 6
47
77
25
64
34
22
7
17
46
16
15
15
1.0920
Yes
84833080
4059495244990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24070-025
24070-025
25
108
63
66
40
9.7
10.5
M 12
M 6
51
88
29
72
39
27
10
19
46
16
18
15
1.3910
Yes
84833080
4059495245003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24070-032
24070-032
32
112
70
72
50
9.7
10.5
M 12
M 8
65
92
29
82
42
27
10
19
49
16
18
20
1.6400
Yes
84833080
4059495245010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表