Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27760 - 机脚
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27760.prj},{NB=27760-150060},{A=132},{D=150},{D2=12.5},{H=51},{L=168},{F=8.0},{GEW=1.9260},{EAN=4059495258539},{SW=0.0},{NDM=16.0},{TYP=2.0},{XA=105.0},{XB=12.0},{XC=7.0},{XD=134.0},{XE=4.0},{XF=132.0},{XG=110.0},{XH=6.0},{XI=34.0},{XJ=67.0},{XK=48.0},{XL=16.5},{XM=35.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=168},{BEST=27760-150060},{AUSF=ohne Abreißsicherung},{FORM=B},{B=-},{D1=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
F
力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
27760-062060
27760-062060
不带防脱落装置
A
85
66
62
M10
8.2
30
110
1.5
0.2066
Yes
40169960
4059495258454
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-078060
27760-078060
不带防脱落装置
A
110
78
78
M10
9.0
30
128
1.8
0.2356
Yes
40169960
4059495258478
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-092060
27760-092060
不带防脱落装置
A
110
96
86
M12
10.2
45
140
3.0
0.3827
Yes
40169960
4059495258492
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-106060
27760-106060
不带防脱落装置
A
140
110
106
M12
12.4
39
170
3.6
0.6703
Yes
40169960
4059495258515
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-150060
27760-150060
不带防脱落装置
B
132
-
150
M16
12.5
51
168
8.0
1.9260
Yes
40169960
4059495258539
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-062160
27760-062160
带防脱落装置
A
85
-
62
M10
8.2
30
110
1.5
0.2142
Yes
40169960
4059495258461
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-078160
27760-078160
带防脱落装置
A
110
-
78
M10
9.0
30
128
1.8
0.2754
Yes
40169960
4059495258485
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-092160
27760-092160
带防脱落装置
A
110
-
92
M12
10.2
45
140
3.0
0.4432
Yes
40169960
4059495258508
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-106160
27760-106160
带防脱落装置
A
140
-
106
M12
12.4
39
170
3.6
0.7746
Yes
40169960
4059495258522
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27760-150160
27760-150160
带防脱落装置
B
132
-
150
M16
12.5
51
168
8.0
2.1630
Yes
40169960
4059495258546
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表