PE09UR
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
NSK 直线导轨
标准系列
PE系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/nsk_linear_guides/standard_series/pe_series/pe09ur_asmtab.prj},{NB=PE090052URK1PCT2AR+(11)_(00)},{ORDER=PE09UR},{NOS=1},{L0=52},{POS1=0},{POS2=0},{H=12},{E=4},{W2=6},{W=30},{L=51.2},{B=23},{J=24},{MX=M3×0.5×3},{M=3},{PT=0.5},{LS=3.0},{B1=3.5},{L1=38.0},{J1=7.0},{K=8},{T=2.8},{HD=2.0},{T1=2.3},{N=0.0},{W1=18},{H1=7.5},{B2=-},{F=30},{BH=3.5×6×4.5},{DS=3.5},{D=6.000},{HS=4.500},{B3=9.0},{G1=10.0},{LMAX=800},{C=4000},{CO=6700},{MRO=54.0},{MPO=37.0},{MYO=37.0},{DW=2.0000},{GW=50},{MR=95},{LMIN1=61.800},{LMIN2=123.600},{GMIN=4.000},{GMAX=20.000},{PPATH=parts/pe_ur_bl_asmtpl.prj},{SERIES=PE},{SHAPE=UR},{CODE=CT2A},{MH=R},{SERIES1=P},{MAT=K},{S=9.000},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
订单号
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
PE090052URK1PCT2AR+(11)
PE09UR
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表