目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
60SG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
SG系列伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sg_series_servo_motor/60sg_seies.prj},{NB=60SG-M00630-200},{SERIES=60SG},{MM=M00630},{POWER=0.2},{VOLTAGE=220},{CURRENT=1.4},{RATEDTORQUE=0.637},{HIGHESTTORQUE=1.9},{RATEDSPEED=3000},{HIGHESTSPEED=3500},{BRAKE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MM
电机型号
ⁿ/ₐ
POWER
功率
[kW]
VOLTAGE
电压
[V]
CURRENT
电流
[A]
RATEDTORQUE
额定力矩
[N*m]
HIGHESTTORQUE
峰值力矩
[N*m]
RATEDSPEED
额定转速
[r/min]
HIGHESTSPEED
最高转速
[r/min]
RI
转子惯量
[kg*m^2]
60SG-M00630-200
60SG
M00630
0.2
220
1.4
0.637
1.9
3000
3500
0.175X10^-4
60SG-M01330-400
60SG
M01330
0.4
220
2.5
1.270
3.8
3000
3500
0.32X10^-4
60SG-M01930-600
60SG
M01930
0.6
220
3.5
1.900
5.7
3000
3500
0.42X10^-4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表