PL
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/elbow/pl.prj},{NB=PL16-04},{IDNR=},{MODEL=PL16-04},{D=16},{Z=23.0},{R=R1/2},{A=15.0},{B=51.0},{L=55.3},{P=25.0},{C=24.1},{E=33.1},{H=22},{EFF=93.3},{MASS=79.0},{D11=16.000},{R1=20.955},{M=0.000},{P1=0.000},{X=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PL4-M5
PL4-M5
4
M5 x 0.8
2.8
16.0
18.2
10.0
14.9
17.7
8
5.7
PL4-M6
PL4-M6
4
M6 x 1
3.8
20.0
21.2
10.0
14.9
18.7
10
8.0
PL4-01
PL4-01
4
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.7
10
10.0
PL4-02
PL4-02
4
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.7
14
18.0
PL6-M5
PL6-M5
6
M5 x 0.8
2.8
19.5
23.0
12.5
17.0
20.3
10
8.9
PL6-M6
PL6-M6
6
M6 x 1
3.8
20.5
23.0
12.5
17.0
20.3
10
8.0
PL6-01
PL6-01
6
R1/8
8.0
22.5
24.8
12.5
17.0
20.3
10
11.0
PL6-02
PL6-02
6
R1/4
11.0
28.0
28.2
12.5
17.0
21.8
14
19.0
PL6-03
PL6-03
6
R3/8
12.0
31.5
31.4
12.5
17.0
23.8
17
30.0
PL8-01
PL8-01
8
R1/8
8.0
24.0
27.3
14.5
18.1
22.7
12
14.0
PL8-02
PL8-02
8
R1/4
11.0
28.0
29.2
14.5
18.1
23.7
14
20.0
PL8-03
PL8-03
8
R3/8
12.0
31.0
31.9
14.5
18.1
24.7
17
31.0
PL10-01
PL10-01
10
R1/8
8.0
25.0
29.8
17.5
20.2
25.5
12
18.0
PL10-02
PL10-02
10
R1/4
11.0
28.5
31.2
17.5
20.2
26.0
14
23.0
PL10-03
PL10-03
10
R3/8
12.0
32.0
34.4
17.5
20.2
27.0
17
34.0
PL10-04
PL10-04
10
R1/2
15.0
36.0
36.6
17.5
20.2
27.5
21
57.0
PL12-02
PL12-02
12
R1/4
11.0
29.8
34.2
21.0
23.4
29.0
14
27.0
PL12-03
PL12-03
12
R3/8
12.0
32.5
36.7
21.0
23.4
29.7
17
38.0
PL12-04
PL12-04
12
R1/2
15.0
36.5
38.8
21.0
23.4
30.7
21
61.0
PL16-03
PL16-03
16
R3/8
11.0
47.0
53.2
25.0
24.1
33.1
22
74.0
PL16-04
PL16-04
16
R1/2
15.0
51.0
55.3
25.0
24.1
33.1
22
79.0
PL5/32-M5
PL5/32-M5
5/32
M5x0.8
2.8
16.0
18.2
10.0
14.9
17.7
8
5.7
PL5/32-01
PL5/32-01
5/32
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.7
10
10.0
PL5/32-02
PL5/32-02
5/32
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.7
14
18.0
PL3/16-M5
PL3/16-M5
3/16
M5x0.8
2.8
19.5
23.0
12.5
17.4
20.7
10
8.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表