NKMF
(株)日本匹士克
接头
黄铜压合接头
面板安装内螺纹直通接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_brass/female_bulkhead_straight/nkmf_asmtab.prj},{NB=NKMF0860-03},{MODEL=NKMF0860-03},{D=8x6},{RC=Rc3/8},{R11=16.662},{A=10.5},{M=M14x1},{M11=14.000},{MP=1.000},{B=40.0},{E1=15},{E2=12.0},{E3=13.0},{G=4},{C=7.0},{H1=12},{H2=21},{H3=17},{EFF=15.0},{MASS=50},{D1=8.000},{D2=6.000},{D1X=11.000},{L1X=3.500},{HX=23.900},{L2X=22.000},{PPATH=nkmf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径x内径
[mm]
RC
螺丝Rc
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
M
螺丝
ⁿ/ₐ
B
尺寸
[mm]
E1
尺寸
[mm]
E2
尺寸
[mm]
E3
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
H1
尺寸
[mm]
H2
尺寸
[mm]
H3
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm^2]
MASS
质量
[g]
NKMF0425-01
NKMF0425-01
4x2.5
Rc1/8
7.0
M10x1
32.5
10
10.5
12.0
3
5.5
8
14
12
1.0
20
NKMF0425-02
NKMF0425-02
4x2.5
Rc1/4
9.5
M10x1
35.5
13
10.5
12.0
3
5.5
8
17
12
1.0
27
NKMF0640-01
NKMF0640-01
6x4
Rc1/8
7.0
M12x1
34.0
10
11.0
13.0
4
6.0
10
14
14
5.5
25
NKMF0640-02
NKMF0640-02
6x4
Rc1/4
9.5
M12x1
37.0
13
11.0
13.0
4
6.0
10
17
14
5.5
32
NKMF0640-03
NKMF0640-03
6x4
Rc3/8
10.5
M12x1
39.0
15
11.0
13.0
4
6.0
10
21
14
5.5
44
NKMF0850-01
NKMF0850-01
8x5
Rc1/8
7.0
M14x1
35.0
10
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
10.0
40
NKMF0850-02
NKMF0850-02
8x5
Rc1/4
9.5
M14x1
38.0
13
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
10.0
38
NKMF0850-03
NKMF0850-03
8x5
Rc3/8
10.5
M14x1
40.0
15
12.0
13.0
4
7.0
12
21
17
10.0
50
NKMF0860-01
NKMF0860-01
8x6
Rc1/8
7.0
M14x1
35.0
10
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
15.0
39
NKMF0860-02
NKMF0860-02
8x6
Rc1/4
9.5
M14x1
38.0
13
12.0
13.0
4
7.0
12
17
17
15.0
38
NKMF0860-03
NKMF0860-03
8x6
Rc3/8
10.5
M14x1
40.0
15
12.0
13.0
4
7.0
12
21
17
15.0
50
NKMF1065-02
NKMF1065-02
10x6.5
Rc1/4
9.5
M18x1
40.8
13
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
15.0
74
NKMF1065-03
NKMF1065-03
10x6.5
Rc3/8
10.5
M18x1
42.8
15
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
15.0
68
NKMF1065-04
NKMF1065-04
10x6.5
Rc1/2
13.0
M18x1
45.8
18
14.8
13.0
4
9.0
16
27
22
15.0
97
NKMF1075-02
NKMF1075-02
10x7.5
Rc1/4
9.5
M18x1
40.8
13
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
21.0
74
NKMF1075-03
NKMF1075-03
10x7.5
Rc3/8
10.5
M18x1
42.8
15
14.8
13.0
4
9.0
16
21
22
21.0
68
NKMF1075-04
NKMF1075-04
10x7.5
Rc1/2
13.0
M18x1
45.8
18
14.8
13.0
4
9.0
16
27
22
21.0
97
NKMF1280-02
NKMF1280-02
12x8
Rc1/4
9.5
M18x1
41.0
13
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
26.0
73
NKMF1280-03
NKMF1280-03
12x8
Rc3/8
10.5
M18x1
43.0
15
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
26.0
69
NKMF1280-04
NKMF1280-04
12x8
Rc1/2
13.0
M18x1
46.0
18
15.4
12.6
4
9.0
17
27
22
26.0
94
NKMF1290-02
NKMF1290-02
12x9
Rc1/4
9.5
M18x1
41.0
13
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
35.0
73
NKMF1290-03
NKMF1290-03
12x9
Rc3/8
10.5
M18x1
43.0
15
15.4
12.6
4
9.0
17
21
22
35.0
68
NKMF1290-04
NKMF1290-04
12x9
Rc1/2
13.0
M18x1
46.0
18
15.4
12.6
4
9.0
17
27
22
35.0
94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表