PD
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
歧管三通
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/branch_tee/pd.prj},{NB=PD4-01M},{MODEL=PD4-01M},{W=8.0},{V=2.960},{VERSCB=0},{VERSMI=I},{COLOR=},{PAC=},{D=4},{D11=4.00000},{X=9.8},{Y=7.8},{R=R1/8},{R11=9.728},{P11=0.907},{A2=8.0},{A1=8.0},{B=30.1},{L=13.0},{L1X=13.0},{L2S=26.1},{L2C=26.1},{P=8.0},{C=11.0},{E=13.1},{H=10.0},{EFF=4.6},{MASS=7.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm/inch]
X
尺寸
[mm]
Y
尺寸
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L1
尺寸
[mm]
L2
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm2]
MASS
质量
[g]
PD180-M3M
PD180-M3M
1.8
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
22.3
9.5
19.8
6.0
8.4
10.3
5.5
0.5
1.9
PD180-M5M
PD180-M5M
1.8
4.8
0.0
M5x0.8
3.0
23.8
10.5
20.8
6.0
8.4
10.3
8.0
0.8
3.2
PD2-M3M
PD2-M3M
2
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
22.3
9.5
19.8
6.0
8.4
10.3
5.5
0.5
1.9
PD2-M5M
PD2-M5M
2
4.8
0.0
M5x0.8
3.0
23.8
10.5
20.8
6.0
8.4
10.3
8.0
0.8
3.2
PD3-M3M
PD3-M3M
3
7.0
6.0
M3x0.5
2.5
22.8
9.5
20.3
6.0
9.3
10.8
5.5
0.7
1.9
PD3-M5M
PD3-M5M
3
7.0
6.0
M5x0.8
3.0
24.3
10.5
21.3
6.0
9.3
10.8
8.0
2.2
3.2
PD3-M6M
PD3-M6M
3
7.0
6.0
M6x1
3.9
25.3
10.6
21.4
6.0
9.3
10.8
8.0
2.0
3.6
PD3-01M
PD3-01M
3
9.8
7.8
R1/8
8.0
30.1
13.0
26.1
8.0
11.0
13.1
10.0
2.2
7.3
PD4-M3M
PD4-M3M
4
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
28.1
12.5
25.6
8.0
11.0
13.1
8.0
0.9
4.0
PD4-M5M
PD4-M5M
4
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
27.6
11.5
24.6
8.0
11.0
13.1
8.0
2.1
4.4
PD4-M6M
PD4-M6M
4
9.8
7.8
M6x1
3.9
28.6
11.6
24.7
8.0
11.0
13.1
8.0
2.2
4.7
PD4-01M
PD4-01M
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
30.1
13.0
26.1
8.0
11.0
13.1
10.0
4.6
7.3
PD4-02M
PD4-02M
4
9.8
7.8
R1/4
11.0
35.1
16.0
29.0
8.0
11.0
13.1
14.0
3.3
14.0
PD6-M5M
PD6-M5M
6
11.8
9.8
M5x0.8
3.0
30.5
12.5
27.5
10.5
11.6
15.0
8.0
2.2
5.6
PD6-M6M
PD6-M6M
6
11.8
9.8
M6x1
3.9
31.5
12.6
27.6
10.5
11.6
15.0
8.0
3.3
5.9
PD6-01M
PD6-01M
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
33.0
14.0
29.0
10.5
11.6
15.0
10.0
8.5
8.4
PD6-02M
PD6-02M
6
11.8
9.8
R1/4
11.0
38.0
17.0
31.9
10.5
11.6
15.0
14.0
6.6
15.0
PD6-03M
PD6-03M
6
11.8
9.8
R3/8
12.0
39.0
17.7
32.6
10.5
11.6
15.0
17.0
8.9
23.0
PD1/8-M3M
PD1/8-M3M
1/8
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
28.1
12.5
25.6
8.0
11.0
13.1
8.0
0.9
4.1
PD1/8-M5M
PD1/8-M5M
1/8
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
27.6
11.5
24.6
8.0
11.0
13.1
8.0
2.4
4.5
PD1/8-M6M
PD1/8-M6M
1/8
9.8
7.8
M6x1
3.9
28.6
11.6
24.7
8.0
11.0
13.1
8.0
2.0
4.8
PD1/8-01M
PD1/8-01M
1/8
9.8
7.8
R1/8
8.0
30.1
13.0
26.1
8.0
11.0
13.1
10.0
2.5
7.4
PD5/32-M3M
PD5/32-M3M
5/32
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
28.1
12.5
25.6
8.0
11.0
13.1
8.0
0.9
4.0
PD5/32-M5M
PD5/32-M5M
5/32
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
27.6
11.5
24.6
8.0
11.0
13.1
8.0
3.1
4.4
PD5/32-M6M
PD5/32-M6M
5/32
9.8
7.8
M6x1
3.9
28.6
11.6
24.7
8.0
11.0
13.1
8.0
3.1
4.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表