PZA
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
十字接头A
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/cross_a/pza.prj},{NB=PZA6M},{MODEL=PZA6M},{COLOR=},{PAC=},{D1=6},{D11=6.00000},{X=11.8},{Y=9.8},{E=14.95},{P=10.5},{C=11.6},{F1=13.2},{F2=6.6},{T=10.5},{EFF=8.8},{MASS=6.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D1
气管外径
[mm/inch]
X
尺寸
[mm]
Y
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
F1
尺寸
[mm]
F2
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm2]
MASS
质量
[g]
PZA3M
PZA3M
3
9.8
7.8
13.05
8.0
11.0
11.2
5.6
8.0
2.2
4.6
PZA4M
PZA4M
4
9.8
7.8
13.05
8.0
11.0
11.2
5.6
8.0
4.8
4.3
PZA6M
PZA6M
6
11.8
9.8
14.95
10.5
11.6
13.2
6.6
10.5
8.8
6.7
PZA1/8M
PZA1/8M
1/8
9.8
7.8
13.05
8.0
11.0
11.2
5.6
8.0
4.8
4.5
PZA5/32M
PZA5/32M
5/32
9.8
7.8
13.05
8.0
11.0
11.2
5.6
8.0
4.8
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表