PPF
(株)日本匹士克
接头
SUS304接头
盖子
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus304/cap/ppf_sus.prj},{NB=PPF6SUS},{IDNR=},{MODEL=PPF6SUS},{D=6},{Z=11.8},{B=18.6},{P=12.5},{C=17.1},{MASS=3.2},{L1=1.800},{L2=1.200},{L3=0.950},{L4=0.950},{L5=3.000},{L6=7.700},{D1=8.100},{D2=11.500},{D3=9.000},{R1=0.300},{R2=1.000},{R3=0.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm]
B
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PPF4SUS
PPF4SUS
4
16.5
10.0
15.0
2.4
PPF6SUS
PPF6SUS
6
18.6
12.5
17.1
3.2
PPF8SUS
PPF8SUS
8
19.9
14.5
18.4
4.6
PPF10SUS
PPF10SUS
10
22.5
17.5
20.9
7.6
PPF12SUS
PPF12SUS
12
25.1
21.0
23.1
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表