SVN4 M IP68 - Flat gasket
PMA
5 ACCESSORIES
PMA gaskets
Powered by
CAD模型選擇
{pma/5_zubehoer/pma_dichtungen/_svn4-m63.prj},{NB=SVN4-M25/01},{IDNR=_SVN4-M25_01},{ITEM=SVN4-M25/01},{M=M25 x 1.5},{AD=31.0},{B=1.5},{ID=25.000},{IP68=in PMAFIX fittings: already existing / bereits vorhanden},{MAT=NBR mit Aramidfasern verstärkt (asbestfrei)},{INFO=click here PDF document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ITEM
Order no.
ⁿ/ₐ
M
Fits to metric thread
ⁿ/ₐ
AD
Outside Ø
[mm]
B
Width
[mm]
IP68
PMAFIX IP68
ⁿ/ₐ
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
SVN4-M12
SVN4-M12
M12 x 1.5
20.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M16
SVN4-M16
M16 x 1.5
22.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M20
SVN4-M20
M20 x 1.5
27.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M25
SVN4-M25
M25 x 1.5
35.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M25/01
SVN4-M25/01
M25 x 1.5
31.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M32
SVN4-M32
M32 x 1.5
43.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M40
SVN4-M40
M40 x 1.5
55.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M40/01
SVN4-M40/01
M40 x 1.5
51.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M50
SVN4-M50
M50 x 1.5
69.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M50/01
SVN4-M50/01
M50 x 1.5
59.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
SVN4-M63
SVN4-M63
M63 x 1.5
75.0
1.5
in PMAFIX fittings: alrea...
NBR mit Aramidfasern vers...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表