目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
SLT - 滾珠花鍵
PMI
滾珠花鍵
滾珠花鍵
SLT
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ball_spline/ball_spline/slt/slt_asmtab.prj},{NB=1-SLT-16-UU-FZ-50-N-S-0.003500C0},{MODEL=SLT},{BORE=16},{DF=-UU},{PG=FZ},{LA=50},{PGG=N},{TOS=S},{NUM=1},{POS1=0},{POS2=0},{D=31},{L=50},{B=3.5},{T=2.0},{I=17.5},{Q=2},{NO=3},{OD=16},{PPATH=assemblies/slt_asmtpl.prj},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
BORE
外徑
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
b
[mm]
T
[mm]
I
[mm]
Q
[mm]
NO
[mm]
OD
[mm]
1-SLT-16-UU-FZ-50-N-S-0.0...
SLT
16
31
50
3.5
2.0
17.5
2
3
16
1-SLT-20-UU-FZ-63-N-S-0.0...
SLT
20
35
63
4.0
2.5
29.0
2
3
20
1-SLT-25-UU-FZ-71-N-S-0.0...
SLT
25
42
71
4.0
2.5
36.0
3
3
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表