目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSWC - 螺帽
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
外循環系列
FSWC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/external_ball_circulation_nuts/fswc-series/fswc-nuts.prj},{NB=FSWC-FSWC-28-5A2-3.175-A},{OD=28},{LEAD=5},{TXN=A2},{FLANGE=A},{AA=36.300},{BB=8.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
BD
鋼珠直徑
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
D
Dg6 - 螺帽
[mm]
L
L-螺帽
[mm]
A
A-法蘭
[mm]
T
T-法蘭
[mm]
W
W-法蘭
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
S - 配合
[mm]
X
油孔
[mm]
Y
Y - 油孔
[mm]
Z
Z - 油孔
[mm]
Q
Q - 油孔
[mm]
STIFFNESS
剛性
[kgf/µm]
FSWC-FSWC-10-3B1-2-A
10
2.000
250
430
26.0
37
46.0
10
36
14
28
10
4.5
8.0
4.5
M6x1P
9
FSWC-FSWC-12-4B1-2.381-A
12
2.381
380
640
30.0
40
50.0
10
40
16
32
10
4.5
8.0
4.5
M6x1P
12
FSWC-FSWC-14-4B1-2.381-A
14
2.381
410
750
34.0
40
57.0
11
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
14
FSWC-FSWC-15-4B1-2.381-A
15
2.381
420
800
34.0
40
57.0
10
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
14
FSWC-FSWC-16-4A2-2.381-A
16
2.381
490
1010
34.0
44
57.0
11
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
18
FSWC-FSWC-20-4A2-2.381-A
20
2.381
530
1270
40.0
44
63.5
11
51
21
42
15
5.5
9.5
5.5
M6x1P
21
FSWC-FSWC-25-4A2-2.381-A
25
2.381
600
1630
46.0
44
69.0
11
57
26
52
15
5.5
9.5
5.5
M6x1P
26
FSWC-FSWC-28-5A2-3.175-A
28
3.175
1110
2960
55.0
46
83.0
12
69
31
62
15
6.6
11.0
6.5
M8x1P
31
FSWC-FSWC-32-4B1-2.381-A
32
2.381
565
1750
54.0
40
81.0
12
67
32
64
15
6.6
11.0
6.5
M6x1P
26
FSWC-FSWC-36-5A2-3.175-A
36
3.175
1240
3850
65.0
50
98.0
15
82
38
76
15
9.0
14.0
8.5
M8x1P
38
FSWC-FSWC-40-5A2-3.175-A
40
3.175
1280
4275
67.0
50
101.0
15
83
39
78
15
9.0
14.0
8.5
M8x1P
41
FSWC-FSWC-45-10B2-6.35-A
45
6.350
5480
15700
88.0
101
132.0
18
110
50
110
20
11.0
17.5
11.0
PT1/8"
81
FSWC-FSWC-50-5A2-3.175-A
50
3.175
1410
5305
80.0
50
114.0
15
96
43
96
15
9.0
14.0
8.5
PT1/8"
49
FSWC-FSWC-55-10B2-6.35-A
55
6.350
6005
19540
102.0
101
144.0
18
122
54
122
20
11.0
17.5
11.0
PT1/8"
95
FSWC-FSWC-63-10B1-6.35-A
63
6.350
3510
11200
108.0
75
154.0
22
130
58
130
20
14.0
20.0
13.0
PT1/8"
55
FSWC-FSWC-80-10B2-6.35-A
80
6.350
7130
28500
130.0
105
176.0
22
152
66
152
20
14.0
20.0
13.0
PT1/8"
129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表