目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
KM26 - 致動器
PMI
致動器
KM26
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/mono_stage/km26/km26_asmtab.prj},{NB=KM26 02 A +150 N 0 -0 0 20 (00)},{IDNR=},{MOD=KM26},{BSL=02},{CNT=A},{RL=150},{AG=N},{WWM=0},{WWC=0},{SS=0},{TMBT=20},{STM=},{CST=},{POS1=0},{POS2=0},{PPATH=assembly/km26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型號
ⁿ/ₐ
E
尺寸
[mm]
N
尺寸
[mm]
E1
尺寸
[mm]
N1
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
L1
尺寸
[mm]
W
重量
[kg]
KM26 02 A +150 N 0 -0 0 2...
KM26
35
2
35
2
80
220
0.98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表