目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZCZ62CCB,ZCZ62CCN - 軸承座組件外圈固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/zcz62ccb_asmtab.prj},{NB=ZCZ62CCB6902ZZ-30},{MAT1=SUJ2},{MAT2=S45C},{SUR1=Blackening treatment},{MAT3=SCM435},{SUR2=Blackening treatment},{CODE=ZCZ62CCB},{CODE1=M_GBGCB},{VAR02=6902ZZ},{VAR04=30},{CODE2=KCM},{CODE3=2},{CODE4=PACK-KCMS},{PPATH=zcz62ccb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT1
軸承材質
ⁿ/ₐ
MAT2
固定座/外圈固定蓋板材質
ⁿ/ₐ
SUR1
固定座/外圈固定蓋板表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
安裝螺栓材質
ⁿ/ₐ
SUR2
安裝螺栓表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
b1
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
D2
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
dh
[mm]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
D1 容差
[mm]
FIX24
P.C.D
[mm]
FIX26
d1
[mm]
FIX28
d2
[mm]
FIX30
H1
[mm]
FIX32
T1
[mm]
ZCZ62CCB6902ZZ-30
ZCZ62CCB6902ZZ-30
SUJ2
S45C
發黑處理
SCM435
發黑處理
ZCZ62CCB
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.6
6
ZCZ62CCN6902ZZ-30
ZCZ62CCN6902ZZ-30
SUJ2
S45C
鍍鎳處理
SUS304
-
ZCZ62CCN
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表