目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZCZ64CCB,ZCZ64CCN - 軸承座組件向心軸承座組件/背面組合型/法蘭型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/zcz64ccb_asmtab.prj},{NB=ZCZ64CCB7002-N},{MAT1=SUJ2},{MAT2=S45C},{SUR1=Blackening treatment},{MAT3=SCM435},{SUR2=Blackening treatment},{CODE=ZCZ64CCB},{CODE1=M_ABGEB},{VAR02=7002},{VAR04=N},{CODE2=M_BT_ABGCB},{CODE3=2},{CODE4=KCM},{CODE5=},{PPATH=zcz64ccb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT1
軸承材質
ⁿ/ₐ
MAT2
固定座/外圈固定蓋板材質
ⁿ/ₐ
SUR1
固定座/外圈固定蓋板表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
安裝螺栓材質
ⁿ/ₐ
SUR2
安裝螺栓表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D 容差
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
b1
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX18
T
[mm]
FIX20
dh
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX22
D1
[mm]
FIX24
D1 容差
[mm]
FIX26
P.C.D
[mm]
FIX28
d1
[mm]
FIX30
d2
[mm]
FIX32
H1
[mm]
FIX34
T1
[mm]
ZCZ64CCB7002-N
ZCZ64CCB7002-N
SUJ2
S45C
發黑處理
SCM435
發黑處理
ZCZ64CCB
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
ZCZ64CCN7002-N
ZCZ64CCN7002-N
SUJ2
S45C
鍍鎳處理
SUS304
-
ZCZ64CCN
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
ZCZ64SS7002-N
ZCZ64SS7002-N
SUJ2
SUS304
-
SUS304
-
ZCZ64SS
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表