目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CL13C1.5,CL13CB1.5,CL13CBH1.5,CL13CN1.5,CL13S1.5,CL14C1.5,CL14CB1.5,CL14CBH1.5,CL14CN1.5,CL14S1.5,CL15C1.5,CL15CB1.5,CL15CBH1.5,CL15CN1.5,CL15S1.5 - 直齒輪-壓力角20°-模數1.5
PRiCi FA
旋轉運動部品
齒輪齒條·磁力輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b13/cl13c1.5_asmtab.prj},{NB=CL14S1.5-12-15-K-6},{LV1=Round hole+tap},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Set Screw},{CODE=CL14S},{CODE1=KSSKS},{MYCODE=M_GEAS},{VAR02=1.5},{VAR04=12},{VAR06=15},{VAR08=K},{VAR10=6},{VAR12=},{VAR14=},{VAR16=-},{VAR18=},{VAR20=0},{VAR22=0.0},{VAR24=0},{VAR26=0},{VAR28=0},{VAR30=0},{VAR32=},{VAR34=0},{VAR36=0},{VAR38=0.0},{VAR40=0},{VAR42=0},{VAR44=-},{VAR46=0},{VAR48=0},{VAR50=-},{VAR52=},{VAR54=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=cl13c1.5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
模數
ⁿ/ₐ
VAR06
B
[mm]
FIX02
基準圓直徑 d
[mm]
FIX04
齒頂圓直徑 Da
[mm]
FIX06
齒根圓直徑 G
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l1
[mm]
FIX16
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX18
容許傳遞力 彎曲強度
[N*m]
FIX20
C
[mm]
CL13C1.5-12-15-A-6
CL13C1.5-12-15-A-6
圓孔
相當於S45C
-
-
-
CL13C
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL13CB1.5-12-15-A-6
CL13CB1.5-12-15-A-6
圓孔
相當於S45C
-
發黑處理
-
CL13CB
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL13CBH1.5-12-15-A-6
CL13CBH1.5-12-15-A-6
圓孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
-
CL13CBH
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL13CN1.5-12-15-A-6
CL13CN1.5-12-15-A-6
圓孔
相當於S45C
-
鍍鎳處理
-
CL13CN
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL13S1.5-12-15-A-6
CL13S1.5-12-15-A-6
圓孔
相當於SUS304
-
-
-
CL13S
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
4.75
0.0
CL14C1.5-12-15-K-6
CL14C1.5-12-15-K-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
-
止動螺絲
CL14C
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL14CB1.5-12-15-K-6
CL14CB1.5-12-15-K-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
發黑處理
止動螺絲
CL14CB
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL14CBH1.5-12-15-K-6
CL14CBH1.5-12-15-K-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
止動螺絲
CL14CBH
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL14CN1.5-12-15-K-6
CL14CN1.5-12-15-K-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
-
鍍鎳處理
止動螺絲
CL14CN
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL14S1.5-12-15-K-6
CL14S1.5-12-15-K-6
圓孔+螺紋孔
相當於SUS304
-
-
止動螺絲
CL14S
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
4.75
0.0
CL15C1.5-12-15-A-8N
CL15C1.5-12-15-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
-
-
-
CL15C
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL15CB1.5-12-15-A-8N
CL15CB1.5-12-15-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
-
發黑處理
-
CL15CB
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL15CBH1.5-12-15-A-8N
CL15CBH1.5-12-15-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
-
CL15CBH
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL15CN1.5-12-15-A-8N
CL15CN1.5-12-15-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
-
鍍鎳處理
-
CL15CN
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
8.32
0.0
CL15S1.5-12-15-A-8N
CL15S1.5-12-15-A-8N
鍵槽孔
相當於SUS304
-
-
-
CL15S
1.5
15
18.0
21.0
14.25
0.0
0
0
-
4.75
0.0
CL15C1.5-12-15-K-8N
CL15C1.5-12-15-K-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
-
止動螺絲
CL15C
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL15CB1.5-12-15-K-8N
CL15CB1.5-12-15-K-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
發黑處理
止動螺絲
CL15CB
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL15CBH1.5-12-15-K-8N
CL15CBH1.5-12-15-K-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
HRC40~45
發黑處理
止動螺絲
CL15CBH
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL15CN1.5-12-15-K-8N
CL15CN1.5-12-15-K-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
-
鍍鎳處理
止動螺絲
CL15CN
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
8.32
0.0
CL15S1.5-12-15-K-8N
CL15S1.5-12-15-K-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於SUS304
-
-
止動螺絲
CL15S
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21.0
30
15
M4
4.75
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表