目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KJSN,KJSNC - 支腳-鋼鍍鉻萬嚮調節型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kjsn_asmtab.prj},{NB=KJSN50-8-B50},{LV1=With Rubber pad},{SMAT=Equivalent to Q235},{MAT2=SPHC},{SUR=Chromeplate},{BMAT=Equivalent to Q235+Rubber Pad},{CODE=KJSN},{CODE1=KBNR},{MYCODE=P_KJSN},{VAR02=50},{VAR04=8},{VAR06=50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kjsn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
SMAT
螺桿材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
底座材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪徑 D
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
SW
[mm]
FIX08
載荷
[kg]
KJSN50-8-B50
KJSN50-8-B50
帶橡膠墊
相當於Q235
鍍鉻
相當於Q235+橡膠墊
KJSN
19
84
15
500
KJSNC50-8-B50
KJSNC50-8-B50
不帶橡膠墊
相當於Q235
鍍鉻
相當於Q235
KJSNC
19
84
15
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表