目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Mini-PLS contact hazard protection - Base tray
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 Mini-PLS
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/mini_pls/bodenwannenprofil.prj},{NB=9605.000},{BEST=9605.000},{INFO=PDF Katalog},{L=500},{VERS=1},{DETAIL=0},{BEZ1=Mini-PLS Bodenwannenprofil},{BEZ2=Laenge: 500 mm},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb33_s270},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-37-92-01},{CNSETIM40=EC002498},{GEW=0.440}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
L
深度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9605.000
9605.000
500
Mini-PLS base trays profi...
Length: 500 mm
1
27-37-24-02
27-14-24-14
27-37-92-01
EC002498
0.440
9606.000
9606.000
700
Mini-PLS base trays profi...
Length: 700 mm
1
27-37-24-02
27-14-24-14
27-37-92-01
EC002498
0.640
9607.000
9607.000
1100
Mini-PLS base trays profi...
Length: 1100 mm
1
27-37-24-02
27-14-24-14
27-37-92-01
EC002498
0.960
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表