目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
滑动轨 - universal - for Data Rack
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
附件用于数据机柜 (Data Rack)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zub_data_rack/gleitschiene_durchgaengig.prj},{NB=7402.000},{BEST=7402.000},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschienen},{BEZ2=für Data Rack},{BEZ3=durchgängig},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb34_s682},{GEW=1.072},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-40-05-01},{CNSETIM40=EC000386}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Part Number
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7402.000
7402.000
Slide rails
for Data Rack
universal
2 St.
1.072
27-18-25-04
27-18-25-90
27-40-05-01
EC000386
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表