Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
单导轨 - 循环滚珠直线导轨,高刚性,高承重(最大承重 249000 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
MONORAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/07_monorail/mr_asmtab.prj},{NB=MRS30W-200},{GUI=MRS30W},{INFO1=info1_mr},{VER=0},{INFO=catalogue},{PRA=1},{VERS=3},{ST=Standard},{L=200},{LX=[200:3960/80]},{A=60},{B=45},{F=16.0},{N=9.0},{L1=109.0},{J=72.0},{M=M8},{MX=8.0},{K=12.8},{E=40},{I=40},{IX=40},{H=6.5},{G=10.0},{T=M6x1},{TX=6},{C=28},{Q=26},{D=14.0},{DD=9.0},{P=12.0},{S=80},{R=20.0},{L2=3960},{WEIGHTS=0.91},{WEIGHTR=5.2},{PPATH=mr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
ST
滑块类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
T
润滑油管嘴
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
D
Ø
[mm]
DD
d Ø
[mm]
P
[mm]
S
孔间距
[mm]
R
[mm]
L2
(max)
[mm]
WEIGHTS
滑块
[kg]
WEIGHTR
导轨
[kg/m]
MRS15-160
MRS15
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
47
24
16.0
4.6
66.0
40.0
M5
8.0
38
30
5.0
4.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.19
1.4
MRS20-160
MRS20
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
63
30
21.5
5.0
77.8
48.8
M6
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.40
2.6
MRS20L-160
MRS20L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
63
30
21.5
5.0
92.4
63.4
M6
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.52
2.6
MRS25-160
MRS25
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
70
36
23.5
7.0
88.0
57.0
M8
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.57
3.6
MRS25L-160
MRS25L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
70
36
23.5
7.0
110.1
79.1
M8
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.72
3.6
MRS30-200
MRS30
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
90
42
31.0
9.0
109.0
72.0
M10
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.10
5.2
MRS30L-200
MRS30L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
90
42
31.0
9.0
131.3
94.3
M10
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.40
5.2
MRS35-200
MRS35
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
100
48
33.0
9.5
119.0
80.0
M10
13.0
82
62
6.5
8.0
M6x1
34
29
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.60
7.2
MRS35L-200
MRS35L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
100
48
33.0
9.5
144.8
105.8
M10
13.0
82
62
6.5
8.0
M6x1
34
29
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
2.00
7.2
MRS45-255
MRS45
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
120
60
37.5
14.0
148.2
105.0
M12
15.0
100
80
13.0
10.0
M8x1
45
38
20.0
14.0
17.0
105
22.5
3930
2.70
12.3
MRS45L-255
MRS45L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
120
60
37.5
14.0
173.0
129.8
M12
15.0
100
80
13.0
10.0
M8x1
45
38
20.0
14.0
17.0
105
22.5
3930
3.60
12.3
MRS55-300
MRS55
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
140
70
43.5
12.7
181.0
131.0
M14
21.0
116
95
13.0
20.0
M8x1
53
38
23.0
16.0
20.0
120
30.0
3900
5.40
14.5
MRS55L-300
MRS55L
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
140
70
43.5
12.7
223.0
173.0
M14
21.0
116
95
13.0
20.0
M8x1
53
38
23.0
16.0
20.0
120
30.0
3900
7.10
14.5
MRS15C-160
MRS15C
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
47
24
16.0
4.6
66.0
40.0
Ø4.5
8.0
38
30
5.0
4.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.19
1.4
MRS20C-160
MRS20C
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
63
30
21.5
5.0
77.8
48.8
Ø5.5
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.40
2.6
MRS20LC-160
MRS20LC
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
63
30
21.5
5.0
92.4
63.4
Ø5.5
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.52
2.6
MRS25C-160
MRS25C
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
70
36
23.5
7.0
88.0
57.0
Ø7
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.57
3.6
MRS25LC-160
MRS25LC
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
70
36
23.5
7.0
110.1
79.1
Ø7
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.72
3.6
MRS30C-200
MRS30C
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
90
42
31.0
9.0
109.0
72.0
Ø9
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.10
5.2
MRS30LC-200
MRS30LC
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
90
42
31.0
9.0
131.3
94.3
Ø9
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.40
5.2
MRS15W-160
MRS15W
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
34
28
9.5
4.6
66.0
40.0
M4
6.4
26
26
5.0
8.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.21
1.4
MRS20W-160
MRS20W
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
44
30
12.0
5.0
77.8
48.8
M5
8.0
32
36
6.5
7.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.31
2.6
MRS20LW-160
MRS20LW
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
44
30
12.0
5.0
92.4
63.4
M5
8.0
32
50
6.5
7.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.47
2.6
MRS25W-160
MRS25W
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
48
40
12.5
7.0
88.0
57.0
M6
9.6
35
35
6.5
11.8
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.45
3.6
MRS25LW-160
MRS25LW
MONO RAIL 是成型直线导轨,在高负载条件下...
标准
48
40
12.5
7.0
110.1
79.1
M6
9.6
35
50
6.5
11.8
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.56
3.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表