目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMF L - 圆法兰长直线衬套
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMF/K/H_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmf-k-h_l/lmf_l.prj},{NB=LMF 16LUU},{MN=LMF 16L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D2=24.00},{D=28},{L=70},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMF 06LUU
LMF 06L
6
12
35
28
5
20
3.4
6.5
3.3
4
LMF 08LUU
LMF 08L
8
15
45
32
5
24
3.4
6.5
3.3
4
LMF 10LUU
LMF 10L
10
19
55
39
6
29
4.5
8.0
4.4
4
LMF 12LUU
LMF 12L
12
21
57
42
6
32
4.5
8.0
4.4
4
LMF 13LUU
LMF 13L
13
23
61
43
6
33
4.5
8.0
4.4
4
LMF 16LUU
LMF 16L
16
28
70
48
6
38
4.5
8.0
4.4
5
LMF 20LUU
LMF 20L
20
32
80
54
8
43
5.5
9.2
5.4
5
LMF 25LUU
LMF 25L
25
40
112
62
8
51
5.5
9.2
5.4
6
LMF 30LUU
LMF 30L
30
45
123
74
10
60
6.6
11.0
6.5
6
LMF 35LUU
LMF 35L
35
52
135
82
10
67
6.6
11.0
6.5
6
LMF 40LUU
LMF 40L
40
60
154
96
13
78
9.0
14.0
8.6
6
LMF 50LUU
LMF 50L
50
80
192
116
13
98
9.0
14.0
8.6
6
LMF 60LUU
LMF 60L
60
90
211
134
18
112
11.0
17.5
10.8
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表