目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMKM - 方形中间法兰直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFM/H/K
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfm-k-h/lmkm.prj},{NB=LMKM16UU-},{MN=LMKM16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{D1=48},{L1=32.0},{H=6},{PCD=38},{K=37},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=24.00},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMKM6UU-
LMKM06
6
12
35
28
15.0
5
20
22
3.4
6.5
3.3
15
4
LMKM8UU-
LMKM08
8
15
45
32
20.0
6
24
25
3.4
6.5
3.3
15
4
LMKM10UU-
LMKM10
10
19
55
39
24.5
6
29
30
4.5
8.0
4.4
15
4
LMKM12UU-
LMKM12
12
21
57
42
25.5
6
32
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMKM13UU-
LMKM13
13
23
61
43
27.5
6
33
34
4.5
8.0
4.4
15
4
LMKM16UU-
LMKM16
16
28
70
48
32.0
6
38
37
4.5
8.0
4.4
15
5
LMKM20UU-
LMKM20
20
32
80
54
36.0
8
43
42
5.5
9.2
5.4
20
5
LMKM25UU-
LMKM25
25
40
112
62
52.0
8
51
50
5.5
9.2
5.4
20
6
LMKM30UU-
LMKM30
30
45
123
74
56.5
10
60
58
6.6
11.0
6.5
20
6
LMKM35UU-
LMKM35
35
52
135
82
62.5
10
67
64
6.6
11.0
6.5
25
6
LMKM40UU-
LMKM40
40
60
154
96
70.5
13
78
75
9.0
14.0
8.6
25
6
LMKM50UU-
LMKM50
50
80
192
116
89.5
13
98
92
9.0
14.0
8.6
25
6
LMKM60UU-
LMKM60
60
90
211
134
96.5
18
112
106
11.0
17.5
10.8
30
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表