目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCE - 铝制箱体单元
三益精工
Linear Bushing
SC
SCE
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/sce/sce.prj},{NB=SCE20UU},{PN=SCE20},{LB=LM20*2},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=40},{L=50},{C=860},{C0=1370},{WEIGHT=245},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
滚珠衬套
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCE08UU
SCE08
LM08*2
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
18
30
SCE12UU
SCE12
LM12*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SCE16UU
SCE16
LM16*2
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
44
SCE20UU
SCE20
LM20*2
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
50
SCE25UU
SCE25
LM25*2
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
67
SCE30UU
SCE30
LM30*2
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
58
72
SCE40UU
SCE40
LM40*2
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
60
90
SCE50UU
SCE50
LM50*2
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
80
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表