目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMF L-SUS - 圓法蘭長直線軸承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LMF/K/H_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h_l/lmf_l.prj},{NB=LMF12LUU-SUS},{MN=LMF 12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D2=17.20},{D=21},{L=57},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMF6LUU-SUS
LMF 06L
6
12
35
28
5
20
3.4
6.5
3.3
4
LMF8LUU-SUS
LMF 08L
8
15
45
32
5
24
3.4
6.5
3.3
4
LMF10LUU-SUS
LMF 10L
10
19
55
39
6
29
4.5
8.0
4.4
4
LMF12LUU-SUS
LMF 12L
12
21
57
42
6
32
4.5
8.0
4.4
4
LMF13LUU-SUS
LMF 13L
13
23
61
43
6
33
4.5
8.0
4.4
4
LMF16LUU-SUS
LMF 16L
16
28
70
48
6
38
4.5
8.0
4.4
5
LMF20LUU-SUS
LMF 20L
20
32
80
54
8
43
5.5
9.2
5.4
5
LMF25LUU-SUS
LMF 25L
25
40
112
62
8
51
5.5
9.2
5.4
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表