目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCA/BCAS - 深沟球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bca_bcas.prj},{NB=BCA-A20-D37-B9},{TYPECODE=BCA},{TYPECODEX='BCA','BCA:Gcr15','BCAS','BCAS:9Cr18'},{A=20},{D=37},{B=9.0},{R0=0.30},{CR1=6.400},{COR1=3.700},{CR2=5.420},{COR2=2.950},{RPM=19000},{D0A=22.00},{DA=35.00},{R=0.30},{MASS=36.00},{CATALOG=bca.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R0
R(最小)
ⁿ/ₐ
CR1
基本额定动负载(轴承钢)
[kN]
COR1
基本额定静负载(轴承钢)
[kN]
CR2
基本额定动负载(不锈钢)
[kN]
COR2
基本额定静负载(不锈钢)
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D0A
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCA-A2-D5-B2.3
2
5
2.3
0.08
0.169
0.050
0.143
0.040
85000
2.70
3.90
0.08
0.20
BCA-A2-D5-B2.5
2
5
2.5
0.10
0.169
0.050
0.144
0.040
85000
2.70
4.40
0.10
0.20
BCA-A2-D6-B3
2
6
3.0
0.15
0.330
0.099
0.281
0.079
75000
3.00
4.80
0.15
0.35
BCA-A3-D6-B2.5
3
6
2.5
0.08
0.242
0.094
0.178
0.059
71000
3.60
5.40
0.08
0.20
BCA-A3-D7-B3
3
7
3.0
0.10
0.390
0.130
0.331
0.104
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BCA-A3-D8-B4
3
8
4.0
0.15
0.560
0.180
0.474
0.144
60000
4.20
6.80
0.15
0.61
BCA-A3-D9-B4
3
9
4.0
0.20
0.571
0.189
0.485
0.151
56000
4.35
7.90
0.15
1.15
BCA-A3-D9-B5
3
9
5.0
0.15
0.571
0.189
0.485
0.151
56000
4.20
7.80
0.15
1.13
BCA-A3-D10-B4
3
10
4.0
0.15
0.640
0.224
0.536
0.175
50000
4.20
8.80
0.15
1.60
BCA-A3-D13-B5
3
13
5.0
0.20
1.301
0.488
1.106
0.390
40000
4.60
11.40
0.20
3.43
BCA-A4-D7-B2.5
4
7
2.5
0.08
0.222
0.088
0.217
0.086
60000
4.60
6.40
0.08
0.28
BCA-A4-D8-B3
4
8
3.0
0.10
0.395
0.141
0.336
0.113
56000
5.00
7.40
0.15
0.56
BCA-A4-D9-B4
4
9
4.0
0.15
0.640
0.224
0.544
0.179
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BCA-A4-D10-B4
4
10
4.0
0.15
0.711
0.272
0.604
0.218
48000
5.90
8.80
0.20
1.33
BCA-A4-D11-B4
4
11
4.0
0.15
0.715
0.276
0.607
0.220
48000
5.20
9.80
0.15
1.80
BCA-A4-D12-B4
4
12
4.0
0.20
0.957
0.350
0.813
0.280
48000
5.60
10.40
0.20
2.34
BCA-A4-D13-B5
4
13
5.0
0.20
1.310
0.490
1.106
0.390
40000
5.60
11.40
0.20
3.20
BCA-A4-D16-B5
4
16
5.0
0.30
1.340
0.523
1.139
0.418
36000
6.00
14.00
0.30
5.44
BCA-A5-D8-B2.5
5
8
2.5
0.10
0.218
0.131
0.174
0.072
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BCA-A5-D9-B3
5
9
3.0
0.15
0.431
0.169
0.366
0.135
50000
6.00
8.40
0.15
0.58
BCA-A5-D10-B4
5
10
4.0
0.15
0.431
0.169
0.366
0.135
50000
6.00
8.40
0.15
1.26
BCA-A5-D11-B4
5
11
4.0
0.15
0.716
0.282
0.609
0.226
45000
6.81
9.90
0.15
0.62
BCA-A5-D11-B5
5
11
5.0
0.15
0.715
0.282
0.607
0.225
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BCA-A5-D13-B4
5
13
4.0
0.20
1.080
0.430
0.915
0.346
43000
6.60
11.40
0.20
2.40
BCA-A5-D14-B5
5
14
5.0
0.20
1.330
0.505
1.130
0.406
40000
6.60
12.40
0.20
3.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表