目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEAS1.5 - 直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/geas1_5.prj},{NB=GEAS1.5-30-B15-H6},{TYPECODE=GEAS1.5},{TEETH=30},{B=15},{TYPE=H},{TYPEX='H','Y'},{D0=6.000},{DH=[6:24/1],6.35,9.525,12.7},{DY=[8:19/1],9.525,12.7},{D1=45.000},{D=48.000},{D2=41.250},{CATALOG=geas1.5.jpg},{MOD=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAS1.5-12-B15-H6
GEAS1.5
12
15
18.000
21.000
14.250
GEAS1.5-14-B15-H6
GEAS1.5
14
15
21.000
24.000
17.250
GEAS1.5-15-B15-H6
GEAS1.5
15
15
22.500
25.500
18.750
GEAS1.5-16-B15-H6
GEAS1.5
16
15
24.000
27.000
20.250
GEAS1.5-18-B15-H6
GEAS1.5
18
15
27.000
30.000
23.250
GEAS1.5-19-B15-H6
GEAS1.5
19
15
28.500
31.500
24.750
GEAS1.5-20-B15-H6
GEAS1.5
20
15
30.000
33.000
26.250
GEAS1.5-22-B15-H6
GEAS1.5
22
15
33.000
36.000
29.250
GEAS1.5-24-B15-H6
GEAS1.5
24
15
36.000
39.000
32.250
GEAS1.5-25-B15-H6
GEAS1.5
25
15
37.500
40.500
33.750
GEAS1.5-26-B15-H6
GEAS1.5
26
15
39.000
42.000
35.250
GEAS1.5-28-B15-H6
GEAS1.5
28
15
42.000
45.000
38.250
GEAS1.5-30-B15-H6
GEAS1.5
30
15
45.000
48.000
41.250
GEAS1.5-32-B15-H6
GEAS1.5
32
15
48.000
51.000
44.250
GEAS1.5-34-B15-H6
GEAS1.5
34
15
51.000
54.000
47.250
GEAS1.5-35-B15-H6
GEAS1.5
35
15
52.500
55.500
48.750
GEAS1.5-36-B15-H6
GEAS1.5
36
15
54.000
57.000
50.250
GEAS1.5-40-B15-H8
GEAS1.5
40
15
60.000
63.000
56.250
GEAS1.5-42-B15-H8
GEAS1.5
42
15
63.000
66.000
59.250
GEAS1.5-45-B15-H8
GEAS1.5
45
15
67.500
70.500
63.750
GEAS1.5-48-B15-H8
GEAS1.5
48
15
72.000
75.000
68.250
GEAS1.5-50-B15-H8
GEAS1.5
50
15
75.000
78.000
71.250
GEAS1.5-52-B15-H8
GEAS1.5
52
15
78.000
81.000
74.250
GEAS1.5-60-B15-H12
GEAS1.5
60
15
90.000
93.000
86.250
GEAS1.5-70-B15-H12
GEAS1.5
70
15
105.000
108.000
101.250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表