目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BSFK - 复合型无油衬套-直柱型
上隆SAMLO
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/oilless_bushings/bsfk.prj},{NB=BSFK-D15-L10},{TYPECODE=BSFK},{D=15},{L=10},{LX=10,15,20,25},{B=17.0},{T0=1.0},{F0=0.3},{S0=0.6},{CATALOG=bsfk.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T0
ⁿ/ₐ
F0
ⁿ/ₐ
S0
ⁿ/ₐ
BSFK-D4-L8
BSFK
4
5.5
0.8
0.3
0.4
BSFK-D5-L8
BSFK
5
7.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D6-L8
BSFK
6
8.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D8-L8
BSFK
8
10.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D10-L8
BSFK
10
12.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D12-L8
BSFK
12
14.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D13-L10
BSFK
13
15.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D14-L10
BSFK
14
16.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D15-L10
BSFK
15
17.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D16-L15
BSFK
16
18.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D18-L15
BSFK
18
20.0
1.0
0.3
0.6
BSFK-D20-L15
BSFK
20
23.0
1.5
0.4
0.8
BSFK-D22-L20
BSFK
22
25.0
1.5
0.4
0.8
BSFK-D25-L20
BSFK
25
28.0
1.5
0.4
0.8
BSFK-D30-L20
BSFK
30
34.0
2.0
0.6
1.2
BSFK-D35-L20
BSFK
35
39.0
2.0
0.6
1.2
BSFK-D40-L20
BSFK
40
44.0
2.0
0.6
1.2
BSFK-D45-L20
BSFK
45
50.0
2.5
0.8
1.6
BSFK-D50-L30
BSFK
50
55.0
2.5
0.8
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表