SFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/sfnu.prj},{NB=SFNUR2510-3(100N1N100-1)},{MODELX=SFNU},{CNSORDERNO=SFNUR2510-3},{DDX=25},{IX=10},{DAX=4.762},{DX=40.000},{AX=62.000},{BX=12.000},{LX1=70.000},{WX=51.000},{HX=48.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=3},{CAX=1399.000},{COAX=2786.000},{RIX1=22.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=1.8000},{R1=16.8750},{R2=16.2500},{R3=15.6250},{R4=0.9000},{R4D=5.6436},{R5L=3.0000},{R5=1.5000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
SFNUR1204-4
SFNUR1204-4
12
4
2.5
24
40
10
40
32
30
4.5
M6x1
4
572
1015
16
SFNUR1604-4
SFNUR1604-4
16
4
2.381
28
48
10
40
38
40
5.5
M6x1
4
655
1417
21
SFNUR1605-4
SFNUR1605-4
16
4
3.175
28
48
10
45
38
40
5.5
M6x1
4
919
1789
21
SFNUR1610-3
SFNUR1610-3
16
10
3.175
28
48
10
57
38
40
5.5
M6x1
3
669
1223
14
SFUR2004-3
SFUR2004-3
20
4
2.381
36
58
10
42
47
44
6.6
M6x1
3
589
1436
20
SFNUR2005-3
SFNUR2005-3
20
5
3.175
36
58
10
42
47
44
6.6
M6x1
3
831
1782
20
SFNUR2005-4
SFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
51
47
44
6.6
M6x1
4
1065
2376
26
SFUR2504-4
SFUR2504-4
25
4
2.381
40
62
10
42
51
48
6.6
M6x1
4
891
2447
25
SFNUR2505-3
SFNUR2505-3
25
5
3.175
40
62
10
42
51
48
6.6
M6x1
3
953
2334
25
SFNUR2505-4
SFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
51
51
48
6.6
M6x1
4
1137
2830
30
SFNUR2510-3
SFNUR2510-3
25
10
4.762
40
62
12
70
51
48
6.6
M6x1
3
1399
2786
22
SFNUR2510-4
SFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
12
80
51
48
6.6
M6x1
4
1792
3714
28
SFNUR3205-4
SFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
52
65
62
9
M6x1
4
1313
3861
37
SFNUR3210-3
SFNUR3210-3
32
10
6.35
50
80
12
74
65
62
9
M6x1
3
2499
5366
30
SFNUR3210-4
SFNUR3210-4
32
10
6.35
50
80
12
85
65
62
9
M6x1
4
3201
7154
40
SFNUR4005-4
SFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
55
78
70
9
M8x1
4
1477
5042
46
SFUR4010-3
SFUR4010-3
40
10
6.35
63
93
14
71
78
70
9
M8x1
3
2895
7127
38
SFNUR4010-4
SFNUR4010-4
40
10
6.35
63
93
14
88
78
70
9
M8x1
4
3707
9503
50
SFNUR5010-4
SFNUR5010-4
50
10
6.35
75
110
16
88
93
85
11
M8x1
4
4219
12450
21
SFNUR6310-4
SFNUR6310-4
63
10
6.35
90
125
18
93
108
95
11
M8x1
4
4815
16576
76
SFUR6320-4
SFUR6320-4
63
20
9.525
95
135
20
149
115
100
13.5
M8x1
4
7901
22662
77
SFUR8010-4
SFUR8010-4
80
10
6.35
105
145
20
98
125
110
13.5
M8x1
4
5336
21320
91
SFUR8020-4
SFUR8020-4
80
20
9.525
125
165
25
143
145
130
13.5
M8x1
4
9123
30621
96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表