SHI - 联轴器
鼎翰SHAC
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{shac/coupling/shi.prj},{NB=SHI-20x20-4Kx4K(1)},{MODEL=SHI-20x20},{VER=4.000},{DX=20.0},{LX=20.0},{L1X=0.55},{L2X=1.500},{FX=3.200},{MX=4.0},{TORQUEX=1.70},{SSS=1},{D1X=4,5,6,6.35,7,8,10},{D1M=10.000},{D1=4.000},{D2=4.000},{FXW1=7.125},{FXW2=4.000},{FXW3=7.625},{SL=0.0000},{S1=0.000},{S2=2.000},{MH=5.000},{MS=2.000},{ML=0.000},{FXW=0.000},{FXH=0.000},{K=17.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
锁紧扭矩
[N*m]
SHI-12x18.5-2Kx2K(1)
SHI-12x18.5
12
18.5
0.55
1.2
2.5
M2.5
0.5
SHI-16x18-3Kx3K(1)
SHI-16x18
16
18
0.55
1.4
3
M3
0.7
SHI-16x23-3Kx3K(1)
SHI-16x23
16
23
0.55
1.4
3
M3
0.7
SHI-17.5x23-4Kx4K(1)
SHI-17.5x23
17.5
23
0.55
1.4
3.2
M3
0.7
SHI-20x20-4Kx4K(1)
SHI-20x20
20
20
0.55
1.5
3.2
M4
1.7
SHI-20x26-4Kx4K(1)
SHI-20x26
20
26
0.55
1.5
3.6
M4
1.7
SHI-25x25-5Kx5K(1)
SHI-25x25
25
25
0.6
1.7
4
M4
1.7
SHI-25x31-5Kx5K(1)
SHI-25x31
25
31
0.6
1.8
3.6
M4
1.7
SHI-32x32-8Kx8K(1)
SHI-32x32
32
32
0.8
2.3
6
M5
4
SHI-32x41-8Kx8K(1)
SHI-32x41
32
41
0.8
2.3
4.3
M5
4
SHI-40x56-8Kx8K(1)
SHI-40x56
40
56
0.8
2.7
6
M6
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表