BADB - 滚珠轴承组件-底部安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/dadb682-2_asmtab.prj},{NB=BADB25},{CODE=BADB},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=25},{H=36.5},{L=84},{L1=56},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{M=M10x1.5},{LL=15},{TT=10},{H1=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{JGNJ=490},{ZXFZ=1400},{WEI=72},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html},{PPATH=zc-682-2/dadb682-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT3
橡胶密封圈
ⁿ/ₐ
MAT4
止动螺丝
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
动负载
[kN]
COR
静负载
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
止动螺丝紧固扭矩
[N.cm]
ZXFZ
止动螺丝轴向负载
[N]
WEI
重量
[g]
BADB12
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
12
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
550
BADB15
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
15
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
530
BADB17
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
17
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
520
BADB20
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
20
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
500
BADB25
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
25
36.5
84
56
38
16
13
M10x1.5
15
10
72
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
72
BADB30
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
30
42.9
94
66
48
21
17
M14x2.0
18
10
84
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1020
BADB35
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
35
47.6
110
80
48
21
17
M14x2.0
20
12
95
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1.00
1180
2590
1580
BADB40
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
40
49.2
116
84
54
25
17
M14x2.0
20
12
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1.00
1180
2930
1840
BADB45
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
45
54.2
120
90
54
22
17
M14x2.0
25
12
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1.00
1180
3300
2060
BADB50
BADB
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
50
57.2
130
94
60
25
20
M16x2.0
25
14
116
51.6
19.0
33.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表