CALCG,CALCLKG,CALCRKG,CALCWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq-741-1.prj},{NB=CALCLKG50-14-14},{D=50},{D3=25.0},{L=53.0},{LL=18.0},{A=16.7},{F=9.0},{MZ=6.0},{ZHONGJIANHOU=1.80},{DONGJIANJU=39},{DONGZJ=5.80},{FENGXIKUAN=0.80},{ZHONGJIANWZD=20.40},{ZHONGJIANPINMIA=18.30},{XIAOZJ=5.800},{CAOZJ=8.500},{LUOSIKONG=12.750},{LUOSIKONGPINMIA=9.000},{LUOSIWZD=7.000},{CAO1DCAO2=2.500},{ZJC2XWZD=22.000},{CODE=CALCLKG},{TYPE=daijiancaokong(d1)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D2Z3='','shezhi RDC'},{M=M6},{JGNJ=7},{RXNJ=7},{RXPJ=3.5},{RXPX=0.4},{NZGD=1100},{MAXSPEED=3500},{GXJ=4.6X10^-5},{ZXZF=±0.5},{WEI=210},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1440637596544.html},{D1=14},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=14},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
M
紧固螺栓
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CALCG16-4-4
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
M2.5
1
0.4
3.5
0.3
70
9000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALCG20-4-4
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
M2.5
1
0.6
3.5
0.3
130
7600
7.2X10^-7
±0.3
14
CALCG25-5-5
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
M3
1.7
1.4
3.5
0.3
240
6000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALCG32-8-8
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
M4
2.5
2.6
3.5
0.3
560
4800
6.0X10^-6
±0.4
60
CALCG40-8-8
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
4000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALCG50-14-14
CALCG
标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
3500
4.6X10^-5
±0.5
210
CALCLKG16-6-6
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
M2.5
1
0.4
3.5
0.3
70
9000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALCLKG20-6-6
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
M2.5
1
0.6
3.5
0.3
130
7600
7.2X10^-7
±0.3
14
CALCLKG25-6-6
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
M3
1.7
1.4
3.5
0.3
240
6000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALCLKG32-8-8
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
M4
2.5
2.6
3.5
0.3
560
4800
6.0X10^-6
±0.4
60
CALCLKG40-8-8
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
4000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALCLKG50-14-14
CALCLKG
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
3500
4.6X10^-5
±0.5
210
CALCRKG16-6-6
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
M2.5
1
0.4
3.5
0.3
70
9000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALCRKG20-6-6
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
M2.5
1
0.6
3.5
0.3
130
7600
7.2X10^-7
±0.3
14
CALCRKG25-6-6
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
M3
1.7
1.4
3.5
0.3
240
6000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALCRKG32-8-8
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
M4
2.5
2.6
3.5
0.3
560
4800
6.0X10^-6
±0.4
60
CALCRKG40-8-8
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
4000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALCRKG50-14-14
CALCRKG
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
3500
4.6X10^-5
±0.5
210
CALCWKG16-6-6
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
M2.5
1
0.4
3.5
0.3
70
9000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALCWKG20-6-6
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
M2.5
1
0.6
3.5
0.3
130
7600
7.2X10^-7
±0.3
14
CALCWKG25-6-6
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
M3
1.7
1.4
3.5
0.3
240
6000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALCWKG32-8-8
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
M4
2.5
2.6
3.5
0.3
560
4800
6.0X10^-6
±0.4
60
CALCWKG40-8-8
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
M5
4
4.4
3.5
0.4
980
4000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALCWKG50-14-14
CALCWKG
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
M6
7
7
3.5
0.4
1100
3500
4.6X10^-5
±0.5
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表