CBCK - 同步带-同步齿形带用金属件-过压防止型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-853_asmtab.prj},{NB=CBCK-S3M060},{CODE=CBCK},{BT=S3M},{TNW=060},{A=39},{T1=4},{T2=3.5},{T3=1.94},{HH=1.25},{L=31},{M=M3},{DD=3.4},{AB=M3-6},{NH=6},{MX=3},{PPATH=tong-853/tong-853_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BT
皮带类型
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
AB
附属螺栓
[mm]
NH
安装孔数
[mm]
CBCK-XL025
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
XL
6.4
66
24
6
4.5
2.10
1.30
56
13
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-L050
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
L
12.7
124
32
8
5.5
3.33
2.05
111
21
M5
5.5
M5-12
8
CBCK-H075
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
H
19.1
165
38
10
6.5
4.15
2.55
147
27
M5
5.5
M5-14
8
CBCK-S3M060
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
S3M
6.0
39
18
4
3.5
1.94
1.25
31
11
M3
3.4
M3-6
6
CBCK-S5M100
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
S5M
10.0
65
26
6
5.5
3.14
2.00
51
17
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-S8M150
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
S8M
15.0
104
34
8
6.5
4.72
3.00
84
23
M5
5.5
M5-12
8
CBCK-T5100
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
T5
10.0
65
26
6
4.5
2.20
1.40
51
17
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-T10150
CBCK
铝合金
本色阳极氧化处理
T10
15.0
130
34
8
6.5
4.30
2.70
111
23
M5
5.5
M5-12
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表