CDF,CDBFM,CDBFA,CDFS,CDFN,CDFNM,CDFNA,CDFNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-窄幅型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
17-平皮带-圆皮带-滑轮-惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_914_asmtab.prj},{NB=CDFS30-2.1},{CODE=CDFS},{PD=30},{R=2.1},{DD=8},{P=19},{D=32},{D1=26},{B=6},{UB=698ZZ},{M=M6},{G=4},{F=8},{F1=1},{APPLY=4},{ZJG1=},{PPATH=hdpy_914/hdpy_914_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MATX
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
UB
使用轴承
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
APPLY
适用圆皮带直径
[mm]
DC
DC外径切割
[mm]
CDF15-1.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
15
1.1
4
11
17
13
4
694ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF20-1.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
20
1.1
4
13
21
18
5
624ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF30-1.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
30
1.1
5
16
32
28
5
625ZZ
-
0
0
0
2
0.0
CDF20-1.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
20
1.6
4
13
22
17
5
624ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF23-1.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
23
1.6
5
16
25
20
5
625ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF30-1.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
30
1.6
5
16
32
27
5
625ZZ
-
0
0
0
3
0.0
CDF18-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
18
2.1
5
11
20
14
5
685ZZ
-
0
0
0
4
0.0
CDF23-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
23
2.1
6
15
25
19
5
696ZZ
M6
3
8
1
4
0.0
CDF28-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
28
2.1
6
19
30
24
6
626ZZ
M6
3
8
1
4
0.0
CDF30-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
30
2.1
8
19
32
26
6
698ZZ
M6
4
8
1
4
0.0
CDF40-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
40
2.1
12
24
42
36
6
6901ZZ
M10
6
12
2
4
0.0
CDF48-2.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
48
2.1
12
24
50
44
6
6901ZZ
M10
6
12
2
4
0.0
CDF28-2.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
28
2.6
6
19
30
23
6
626ZZ
M6
3
8
1
5
0.0
CDF40-2.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
40
2.6
8
19
42
35
6
698ZZ
M6
4
8
1
5
0.0
CDF48-2.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
48
2.6
8
19
50
43
6
698ZZ
M6
4
8
1
5
0.0
CDF50-2.6
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
50
2.6
12
24
52
45
6
6901ZZ
M10
6
12
2
5
0.0
CDF38-3.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
38
3.1
8
24
40
32
8
628ZZ
M8
4
10
1
6
0.0
CDF48-3.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
48
3.1
8
24
50
42
8
628ZZ
M8
4
10
1
6
0.0
CDF50-3.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
50
3.1
12
28
52
44
8
6001ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF60-3.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
60
3.1
12
28
62
54
8
6001ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF100-3.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
100
3.1
20
37
102
94
9
6904ZZ
M10
6
12
2
6
0.0
CDF50-4.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
50
4.1
12
32
52
42
10
6201ZZ
M10
6
12
2
8
0.0
CDF60-4.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
60
4.1
12
32
62
52
10
6201ZZ
M10
6
12
2
8
0.0
CDF60-5.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
60
5.1
20
42
62
50
12
6004ZZ
M10
6
12
2
10
0.0
CDF80-5.1
CDF
标准型
S45C
钢
发黑
80
5.1
20
42
82
70
12
6004ZZ
M10
6
12
2
10
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表